AKKL-2140A - Cable Clamps - Adhesive Mount,Adjustable
Essentra Components
Fibre, Wire & Cable Management
Cable Clips, Clamps & Cleats
Cable Clamps
Cable Clamps - Adhesive Mount, Adjustable
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_e00000000/l2_e02000000/l3_e02020000/p110035/akkl-2140a-rt.prj},{NB=AKKL-10112A-RT},{PN=AKKL-10112A-RT},{AMERSID=1144463},{APACID=-},{EMEAID=-},{ITEM=1144463},{MAT=UL 94 V-2 Nylon 6/6 RMS-01},{COLOR=Natural},{E=1.00 - 1.25 (25.4 - 31.7)},{A=2.5 (63.5)},{B=1.00 (25.4)},{C=2.00 (50.8)},{D=0.50 (12.7)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
ITEM
Item Number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
E
E Bundle Diameter Range
[인치]
A
A Base Length
[인치]
B
B Base Width
[인치]
C
C Overall Height Open
[인치]
D
D Clamp Width
[인치]
AKKL-2140A-RT
AKKL-2140A-RT
1144465
-
-
1144465
UL 94 V-2 Nylon 6/6 RMS-0...
Natural
0.215 - 0.258 (5.5 - 6.5)
0.85 (21.6)
0.650 (16.5)
0.708 (18 mm)
0.39 (10)
AKKL-3140A-RT
AKKL-3140A-RT
1144467
-
-
1144467
UL 94 V-2 Nylon 6/6 RMS-0...
Natural
0.312 - 0.406 (7.9 - 10.3...
1.0 (25.4)
0.750 (19.1)
0.866 (22 mm)
0.40 (10.2)
AKKL-4756A-RT
AKKL-4756A-RT
1144469
-
-
1144469
UL 94 V-2 Nylon 6/6 RMS-0...
Natural
0.469 - 0.562 (11.9 - 14....
1.25 (31.8)
0.750 (19.1)
1.09 (27.7 mm)
0.40 (10.2)
AKKL-5775A-RT
AKKL-5775A-RT
1144471
-
-
1144471
UL 94 V-2 Nylon 6/6 RMS-0...
Natural
0.578 - 0.750 (14.7 - 19....
1.50 (38.1)
0.750 (19.1)
1.25 (31.8)
0.50 (12.7)
AKKL-8710A-RT
AKKL-8710A-RT
1144473
-
-
1144473
UL 94 V-2 Nylon 6/6 RMS-0...
Natural
0.875 - 1.00 (22.2 - 25.4...
2.0 (50.8
1.00 (25.4)
1.75 (44.5)
0.50 (12.7)
AKKL-10112A-RT
AKKL-10112A-RT
1144463
-
-
1144463
UL 94 V-2 Nylon 6/6 RMS-0...
Natural
1.00 - 1.25 (25.4 - 31.7)
2.5 (63.5)
1.00 (25.4)
2.00 (50.8)
0.50 (12.7)
AKKL-2140A-19
AKKL-2140A-19
1144464
-
-
1144464
UL 94 V-0 Nylon 6/6 RMS-1...
Natural
0.215 - 0.258 (5.5 - 6.5)
0.85 (21.6)
0.650 (16.5)
0.708 (18 mm)
0.39 (10)
AKKL-3140A-19
AKKL-3140A-19
1144466
-
-
1144466
UL 94 V-0 Nylon 6/6 RMS-1...
Natural
0.312 - 0.406 (7.9 - 10.3...
1.0 (25.4)
0.750 (19.1)
0.866 (22 mm)
0.40 (10.2)
AKKL-4756A-19
AKKL-4756A-19
1144468
-
-
1144468
UL 94 V-0 Nylon 6/6 RMS-1...
Natural
0.469 - 0.562 (11.9 - 14....
1.25 (31.8)
0.750 (19.1)
1.09 (27.7 mm)
0.40 (10.2)
AKKL-5775A-19
AKKL-5775A-19
1144470
-
-
1144470
UL 94 V-0 Nylon 6/6 RMS-1...
Natural
0.578 - 0.750 (14.7 - 19....
1.50 (38.1)
0.750 (19.1)
1.25 (31.8)
0.50 (12.7)
AKKL-8710A-19
AKKL-8710A-19
1144472
-
-
1144472
UL 94 V-0 Nylon 6/6 RMS-1...
Natural
0.875 - 1.00 (22.2 - 25.4...
2.0 (50.8
1.00 (25.4)
1.75 (44.5)
0.50 (12.7)
AKKL-10112A-19
AKKL-10112A-19
1144462
-
-
1144462
UL 94 V-0 Nylon 6/6 RMS-1...
Natural
1.00 - 1.25 (25.4 - 31.7)
2.5 (63.5)
1.00 (25.4)
2.00 (50.8)
0.50 (12.7)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청