AJTSRK,AJTSBRK,AJRTSRK,AJTSLK,AJTSBLK,AJRTSLK,AJTSWKA,AJTSBWKA,AJRTSWKA,AJTSWKB,AJTSBWKB,AJRTSWKB,AJTSTLK,AJTSTRK - 梯形丝杠相关零件-30度梯形丝杠-一端台阶•一端两台阶
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
10-梯形丝杠-相关零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/j/txsg-517-1.prj},{NB=AJRTSLK16-100-F2-R9-T2-Q9-S2-E5},{CODE=AJRTSLK},{THRR=},{D=16},{L=100},{F=2},{G=0},{T=2},{S=2},{V=0},{Q=9},{R=9},{E=5},{X=0},{YMIN=26},{D2=16},{P=3},{ZJGFE=},{FE=0},{FW=0},{FY=0},{ZJGFR=},{FR=0},{FWW=0.0},{FYY=0.0},{ZJG2AR=},{AR=0.0},{ZJG2AE=},{AE=0.0},{ZJG3SE=},{SE=0},{SW=0},{SY=0},{ZJG3SR=},{SR=0},{SWW=0.0},{SYY=0.0},{ZJG4MR=},{MR=0},{ZJG4ME=},{ME=0},{ZJG5BV=},{BV=0},{ZJG5BQ=},{BQ=0},{ZJG5BR=},{BR=0},{ZJG6ZE=},{W=0},{A=0},{ZJG6ZR=},{WW=0.0},{AA=0.0},{ZJG7=},{KQ=0},{KV=0},{KE=0},{KR=0},{C=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
THR
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 螺距
[mm]
EEAR
e容差 (AR)
[mm]
MMAR
m +0.140 (AR)
[mm]
NNAR
n加工限度 (AR)
[mm]
EEAE
e容差 (AE)
[mm]
MMAE
m +0.140 (AE)
[mm]
NNAE
n加工限度 (AE)
[mm]
MXBV
BV MxPitch
ⁿ/ₐ
MXBQ
BQ MxPitch
ⁿ/ₐ
MXBR
BR MxPitch
ⁿ/ₐ
ZE
[mm]
ZR
[mm]
BB1
b1
[mm]
TT1
t1
[mm]
AJTSRK12-80-F2-R7-T2-Q7-S...
AJTSRK
右螺纹
S45C
-
12
12
2
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSRK14-80-F2-R8-T2-Q8-S...
AJTSRK
右螺纹
S45C
-
14
14
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSRK16-100-F2-R9-T2-Q9-...
AJTSRK
右螺纹
S45C
-
16
16
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSRK18-150-F2-R9-T2-Q9-...
AJTSRK
右螺纹
S45C
-
18
18
4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSRK20-150-F2-R10-T2-Q1...
AJTSRK
右螺纹
S45C
-
20
20
4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSRK22-150-F2-R10-T2-Q1...
AJTSRK
右螺纹
S45C
-
22
22
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSRK25-150-F2-R12-T2-Q1...
AJTSRK
右螺纹
S45C
-
25
25
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSRK28-150-F2-R14-T2-Q1...
AJTSRK
右螺纹
S45C
-
28
28
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSRK32-200-F2-R14-T2-Q1...
AJTSRK
右螺纹
S45C
-
32
32
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSRK36-200-F2-R17-T2-Q1...
AJTSRK
右螺纹
S45C
-
36
36
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSRK40-200-F2-R20-T2-Q2...
AJTSRK
右螺纹
S45C
-
40
40
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSRK50-200-F2-R25-T2-Q2...
AJTSRK
右螺纹
S45C
-
50
50
8
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSBRK12-80-F2-R7-T2-Q7-...
AJTSBRK
右螺纹
S45C
发黑
12
12
2
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSBRK14-80-F2-R8-T2-Q8-...
AJTSBRK
右螺纹
S45C
发黑
14
14
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSBRK16-100-F2-R9-T2-Q9...
AJTSBRK
右螺纹
S45C
发黑
16
16
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSBRK18-150-F2-R9-T2-Q9...
AJTSBRK
右螺纹
S45C
发黑
18
18
4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSBRK20-150-F2-R10-T2-Q...
AJTSBRK
右螺纹
S45C
发黑
20
20
4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSBRK22-150-F2-R10-T2-Q...
AJTSBRK
右螺纹
S45C
发黑
22
22
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSBRK25-150-F2-R12-T2-Q...
AJTSBRK
右螺纹
S45C
发黑
25
25
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSBRK28-150-F2-R14-T2-Q...
AJTSBRK
右螺纹
S45C
发黑
28
28
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSBRK32-200-F2-R14-T2-Q...
AJTSBRK
右螺纹
S45C
发黑
32
32
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSBRK36-200-F2-R17-T2-Q...
AJTSBRK
右螺纹
S45C
发黑
36
36
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSBRK40-200-F2-R20-T2-Q...
AJTSBRK
右螺纹
S45C
发黑
40
40
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJTSBRK50-200-F2-R25-T2-Q...
AJTSBRK
右螺纹
S45C
发黑
50
50
8
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
AJRTSRK12-80-F2-R7-T2-Q7-...
AJRTSRK
右螺纹
S45C
低温镀黑铬
12
12
2
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求