AJTQDB,AJTQDM - 梯形丝杠相关零件-360度梯形丝杠防转动固定件-轴承型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
10-梯形丝杠-相关零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/j/txsg-527-1tab.prj},{NB=AJTQDB20},{CODE=AJTQDB},{TYPE=zhou cheng xing},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{SYZC=xiang xin zhou cheng},{D=20},{L=28},{L1=17},{DD=40},{H=64},{T=8},{B=10},{D1=6.6},{X=14.0},{BB=8},{W=42},{P1=43},{F=30},{G=27},{ZCXH=6904ZZ},{YS=0.10,0.10,0.10,0.00},{DD1=32},{PPATH=txsg-527-1/txsg-527-1tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SYZC
适用轴承
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
DD
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
D1
d1
[mm]
X
[mm]
BB
b
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
AJTQDB10
AJTQDB
轴承型
S45C
发黑
向心轴承
10
25
14
30
48
5
10
4.5
9.0
4
32
33
23
16
6900ZZ
AJTQDB12
AJTQDB
轴承型
S45C
发黑
向心轴承
12
25
14
32
50
6
10
4.5
10.0
5
34
35
25
18
6901ZZ
AJTQDB15
AJTQDB
轴承型
S45C
发黑
向心轴承
15
28
17
35
56
6
10
5.5
11.5
6
37
37
27
21
6902ZZ
AJTQDB20
AJTQDB
轴承型
S45C
发黑
向心轴承
20
28
17
40
64
8
10
6.6
14.0
8
42
43
30
27
6904ZZ
AJTQDM10
AJTQDM
轴承型
S45C
无电解镀镍
向心轴承
10
25
14
30
48
5
10
4.5
9.0
4
32
33
23
16
6900ZZ
AJTQDM12
AJTQDM
轴承型
S45C
无电解镀镍
向心轴承
12
25
14
32
50
6
10
4.5
10.0
5
34
35
25
18
6901ZZ
AJTQDM15
AJTQDM
轴承型
S45C
无电解镀镍
向心轴承
15
28
17
35
56
6
10
5.5
11.5
6
37
37
27
21
6902ZZ
AJTQDM20
AJTQDM
轴承型
S45C
无电解镀镍
向心轴承
20
28
17
40
64
8
10
6.6
14.0
8
42
43
30
27
6904ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求