AJLER, AJLEMR - 조정볼트용블록 - XY조정용-L형타입
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/ajler.prj},{NB=AJLER5-20},{MAT=1018 Steel Equivalent},{ST=},{NO=5},{HS=20},{HS1=20,25},{DD=4.5},{T=9},{T1=9},{H1=7},{P=20},{L=23},{B=16},{W=32},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{LL=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
AJLER4-15
AJLER4-15
SS400상당
4
3.5
7
7
6
16
16
11
26
6.0
3.5
3.5
AJLER5-20
AJLER5-20
SS400상당
5
4.5
9
9
7
20
23
16
32
8.0
4.5
4.5
AJLER6-20
AJLER6-20
SS400상당
6
5.5
9
9
7
20
23
16
32
8.0
4.5
4.5
AJLER8-20
AJLER8-20
SS400상당
8
7.5
12
10
12
26
28
20
38
9.5
5.5
5.5
AJLER10-30
AJLER10-30
SS400상당
10
9.5
16
15
15
32
38
27
50
14.0
9.0
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청