AH-CVI Inch - Setting tools CV, Air Hammer
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
CV-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/cv/cv_sett_tools_ah_inch.prj},{NB=SFC KOENIG AH-CVI-281},{IDNR=},{TYPE=AH-CVI-281},{CNSORDERNO=300168330},{M=Tool steel, Heat treated},{D1=CV XXX-281},{D3=0.500},{D4=0.401},{L1=4.0},{D2=0.267},{L2=0.8},{X=0.010},{H=50},{GEWICHT=79.00},{ZOLLT=73181592099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
Identnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Material-NR.
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
D1
Expander
ⁿ/ₐ
D3
±0.005
[인치]
D4
[인치]
L1
[인치]
D2
[인치]
L2
[인치]
X
±0.004
[인치]
H
hardness approx. HRC
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight in gram/pcs.
[g]
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
ⁿ/ₐ
SFC KOENIG AH-CVI-156
AH-CVI-156
300176276
Tool steel, Heat treated
CV XXX-156
0.500
0.401
4.0
0.142
0.3
0.008
50
84.00
83082000
SFC KOENIG AH-CVI-187
AH-CVI-187
300168327
Tool steel, Heat treated
CV XXX-187
0.500
0.401
4.0
0.173
0.4
0.010
50
83.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-218
AH-CVI-218
300168328
Tool steel, Heat treated
CV XXX-218
0.500
0.401
4.0
0.204
0.5
0.010
50
82.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-250
AH-CVI-250
300168329
Tool steel, Heat treated
CV XXX-250
0.500
0.401
4.0
0.236
0.6
0.010
50
81.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-281
AH-CVI-281
300168330
Tool steel, Heat treated
CV XXX-281
0.500
0.401
4.0
0.267
0.8
0.010
50
79.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-312
AH-CVI-312
300170426
Tool steel, Heat treated
CV XXX-312
0.500
0.401
4.0
0.298
1.3
0.010
50
73.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-343
AH-CVI-343
300176278
Tool steel, Heat treated
CV XXX-343
0.500
0.401
4.0
0.329
1.3
0.010
50
73.00
83082000
SFC KOENIG AH-CVI-375
AH-CVI-375
300168331
Tool steel, Heat treated
CV XXX-375
0.500
0.401
4.0
0.361
1.5
0.010
50
77.00
73181592099
SFC KOENIG AH-CVI-406
AH-CVI-406
300176279
Tool steel, Heat treated
CV XXX-406
0.500
0.401
4.0
0.392
1.5
0.010
50
81.00
83082000
SFC KOENIG AH-CVI-437
AH-CVI-437
300176280
Tool steel, Heat treated
CV XXX-437
0.500
0.401
4.0
0.423
1.5
0.010
50
86.00
73181592099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청