카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
AFS / AFX - SAE-Pipe threaded flange BSPP
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Pipe Threaded Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_pipe_threaded_flanges/sae_pipe_threaded_flange_bspp_asmtab.prj},{NB=AFS-112-G-CR3(H)},{NUM=112},{NUM2=},{PL=3000},{NDM=3},{MAT=S},{CT=-CR3},{BOLT=N},{BOLT1=-},{BOLTM=M16x50},{BOLTU=5/8 x 2},{MBX=160},{BOLTUX=5/8},{BOLTUY=2},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{A=G 3},{BX=73},{CX=106.4},{DX=134},{EX=61.9},{FX=124},{GX=50},{HX=27},{IX=34},{LX=17.5},{MASSX=2.150},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{PPATH=parts_pipe_threaded_flange_bspp/sae_pipe_threaded_flange_bspp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
AFS-080-G-CR3
3000
1/2
350
G 1/2
13
38.1
54
17.5
46
36
16
19
9.0
0.250
73071990
AFS-080-G-038-CR3
3000
1/2
350
G 3/8
13
38.1
54
17.5
46
36
16
19
9.0
0.280
73071990
AFS-100-G-CR3
3000
3/4
350
G 3/4
19
47.6
65
22.3
50
36
18
19
11.0
0.390
73071990
AFS-100-G-012-CR3
3000
3/4
350
G 1/2
13
47.6
65
22.3
50
36
18
19
11.0
0.420
73071990
AFS-102-G-CR3
3000
1
320
G 1
25
52.4
70
26.2
55
38
18
22
11.0
0.460
73071990
AFS-102-G-034-CR3
3000
1
320
G 3/4
19
52.4
70
26.2
55
38
18
19
11.0
0.490
73071990
AFS-102-G-012-CR3
3000
1
320
G 1/2
13
52.4
70
26.2
55
38
18
22
11.0
0.590
73071990
AFS-104-G-CR3
3000
1 1/4
280
G 1 1/4
32
58.7
79
30.2
68
41
21
22
11.5
0.660
73071990
AFS-104-G-100-CR3
3000
1 1/4
280
G 1
25
58.7
81
30.2
65
42
25
22
11.5
0.840
73071990
AFS-104-G-034-CR3
3000
1 1/4
280
G 3/4
19
58.7
79
30.2
68
41
21
22
11.5
0.870
73071990
AFS-106-G-CR3
3000
1 1/2
210
G 1 1/2
38
69.9
93
35.7
78
45
25
24
13.5
1.050
73071990
AFS-106-G-114-CR3
3000
1 1/2
210
G 1 1/4
32
69.9
95
35.7
78
45
27
24
13.5
1.100
73071990
AFS-106-G-100-CR3
3000
1 1/2
210
G 1
25
69.9
93
35.7
78
45
25
24
13.5
1.160
73071990
AFS-106-G-034-CR3
3000
1 1/2
210
G 3/4
19
69.9
93
35.7
78
45
25
24
13.5
1.230
73071990
AFS-108-G-CR3
3000
2
210
G 2
51
77.8
102
42.9
90
45
25
30
13.5
1.240
73071990
AFS-108-G-112-CR3
3000
2
210
G 1 1/2
38
77.8
102
42.9
90
45
25
26
13.5
1.560
73071990
AFS-108-G-114-CR3
3000
2
210
G 1 1/4
32
77.8
102
42.9
90
45
25
24
13.5
1.560
73071990
AFS-108-G-100-CR3
3000
2
210
G 1
25
77.8
102
42.9
90
45
25
22
13.5
1.700
73071990
AFS-110-G-CR3
3000
2 1/2
175
G 2 1/2
63
88.9
114
50.8
105
50
25
30
13.5
1.560
73071990
AFS-110-G-200-CR3
3000
2 1/2
175
G 2
51
88.9
114
50.8
105
50
25
30
13.5
2.110
73071990
AFS-112-G-CR3
3000
3
160
G 3
73
106.4
134
61.9
124
50
27
34
17.5
2.150
73071990
AFS-112-G-112-CR3
3000
3
160
G 1 1/2
38
106.4
134
61.9
124
50
27
25
17.5
3.700
73071990
AFS-112-G-212-CR3
3000
3
160
G 2 1/2
63
106.4
134
61.9
124
50
27
30
17.5
2.780
73071990
AFS-114-G-CR3
3000
3 1/2
35
G 3 1/2
89
120.7
152
69.9
136
48
27
34
17.5
2.400
73071990
AFS-114-G-300-CR3
3000
3 1/2
35
G 3
73
120.7
152
69.9
136
48
27
34
17.5
3.210
73071990
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청