카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
Adjustable full-stroke kit
CKD
공압 실린더
로드리스형 실린더
슈퍼 로드리스 실린더 SRL3
SRL3-Q - Double acting with position locking function
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/rodless_cylinder/srl3_series/srl3-q/adjustable_full_stroke_kit.prj},{NB=SRL3-32-A},{BORE=32},{OPT=A},{SC=22.0},{SD=7.0},{SE=66.5},{SF=55.5},{SGMAX=27.0},{SGMIN=17.0},{SGAD=10},{SHSD=M14 x 1.5},{SHJ=26},{SJ=46},{SK=98},{SM=19},{SN=13.0},{SP=M8},{SQ=53.5},{SR=14},{ST=12},{C=57},{L=226},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
SC
[mm]
SD
[mm]
SE
[mm]
SF
[mm]
SGMAX
[mm]
SGMIN
[mm]
SGAD
[mm]
SHSD
[mm]
SHJ
[mm]
SJ
[mm]
SK
[mm]
SM
[mm]
SN
[mm]
SP
[mm]
SQ
[mm]
SR
[mm]
ST
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
SRL3-12-A
SRL3-12-A1
12
19.5
2.5
40.0
32.0
17.5
7.5
10
M8 x 0.75
3
25
45
12
5.5
M3
30.5
6
3
33
136
SRL3-16-A
SRL3-16-A1
16
18.0
4.0
42.0
35.0
14.5
4.5
10
M8 x 0.75
3
25
49
12
5.5
M3
34.0
6
4
37
149
SRL3-20-A
SRL3-20-A1
20
22.5
3.5
48.0
40.0
14.5
4.5
10
M10 x 1.0
7
39
57
14
7.0
M4
38.0
8
5
42
169
SRL3-25-A
SRL3-25-A1
25
20.0
2.5
62.5
51.5
14.5
4.5
10
M12 x 1.0
12
50
77
17
10.0
M6
50.0
12
10
53
190
SRL3-32-A
SRL3-32-A1
32
22.0
7.0
66.5
55.5
27.0
17.0
10
M14 x 1.5
26
46
98
19
13.0
M8
53.5
14
12
57
226
SRL3-40-A
SRL3-40-A1
40
32.0
7.0
78.5
65.5
34.0
24.0
10
M20 x 1.5
70
51
112
24
17.0
M10
63.5
17
12
67
244
SRL3-50-A
SRL3-50-A1
50
38.0
8.0
99.0
80.0
55.0
45.0
10
M25 x 1.5
120
53
136
32
19.0
M12
77.5
22
17
82
258
SRL3-63-A
SRL3-63-A1
63
38.0
8.0
112.0
93.5
44.0
34.0
10
M25 x 1.5
120
64
158
32
24.0
M16
89.0
25
20
95
296
SRL3-80-A
SRL3-80-A1
80
60.0
6.0
145.0
125.5
50.0
40.0
10
M27 x 1.5
200
-
214
32
27.0
M20
123.0
20
20
130
500
SRL3-100-A
SRL3-100-A1
100
60.0
6.0
164.0
144.5
50.0
40.0
10
M27 x 1.5
200
-
250
32
27.0
M20
142.0
20
20
150
530
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청