Adapter & Hardware Kit M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_ahk.prj},{NB=903070_M},{PN=903070},{DESCRIPTION=TA3203SCA},{A=38.10, 50.80, 61.91, 76.20},{B=197},{C=197},{B1=6.7458},{C1=5.657},{D=6.7458},{E=9.5459},{F=19},{G=102,130, 143, 152},{G1=5.130},{H=1/2,5/8,3/4},{H1=0.500},{J=4.9300},{J1=4.8900},{K=0.8200},{L=0.4219},{M=0.8200},{N=0.2700},{O=1.0516},{P=0.5000},{R=7.4100},{R1=5.6900},{S=1.2500},{T=2.6000},{U=3.36},{Z=2.7000},{X=2.6523},{Y=2.6523},{AW=0.8700},{WW=0.1000},{NAF=0.7500},{NW=0.3100},{NND=0.5000},{KDM1=0.4084},{AHKL=124},{W=22.0},{AHKRS=TA3203},{CP=7.9500},{BC=4.125},{KDM=0.2464},{BOLT=0.3125},{BOLT1=4.508}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
Drive Shaft Diameter
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
Bolt Diameter
[인치]
AHKL
Adapter and Hardware Kit Lenght
[mm]
W
Weight
[kg]
900070
900070
TA0107SCA
38.10, 50.80, 61.91, 76.2...
197
197
19
102,130, 143, 152
1/2,5/8,3/4
124
14.7
901070
901070
TA1107SCA
38.10, 50.80, 61.91, 76.2...
197
197
19
102,130, 143, 152
1/2,5/8,3/4
113
15.2
902070
902070
TA2115SCA
38.10, 50.80, 61.91, 76.2...
197
197
19
102,130, 143, 152
1/2,5/8,3/4
123
19.2
903070
903070
TA3203SCA
38.10, 50.80, 61.91, 76.2...
197
197
19
102,130, 143, 152
1/2,5/8,3/4
124
22.0
904070
904070
TA4207SCA
50.80, 61.91, 76.20, 87.3...
235
235
19
130, 143, 152, 171
5/8,3/4
140
33.6
905070
905070
TA5215SCA
50.80, 61.91, 76.20, 87.3...
235
235
19
130, 143, 152, 171
5/8,3/4
146
38.4
906070
906070
TA6307SCA
61.91, 76.20, 87.31
235
235
19
143, 152, 171
5/8,3/4
151
40.0
907070
907070
TA7315SCA
61.91, 76.20, 87.31
267
235
19
143, 152, 171
5/8,3/4
146
50.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청