AD-SMAJ-PSMPP-2
Amphenol RF
Adapters
PSMP Adapters
PSMP to SMA Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/psmp_adapters/psmp_to_sma_adapters/ad_smaj_psmpp_2.prj},{NB=AD-SMAJ-PSMPP-2},{SHA256=mv6sqI5v+TfVZ4rP43USvVMZoSDX2cZGR1B/AD5rEX8=},{INAME=00068__ad2dsmaj2dpsmpp2d2},{PN=AD-SMAJ-PSMPP-2},{DESC=SMA Jack to PSMP Jack Adapter 50 Ohm Straight},{BF=Passivated},{BM=Stainless Steel},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{OL=Performance},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=10},{TMAX=155},{TMIN=-55},{NM=No},{AS1SERIES=PSMP},{AS1STYLE=Jack},{AS2SERIES=SMA},{AS2STYLE=Jack},{AT=Between-Series},{CF=Gold},{CM=Beryllium Copper},{ORIENTATION=Straight}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
OL
Operating Level
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FMAX
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
AS1SERIES
Adapter Side 1 Series
ⁿ/ₐ
AS1STYLE
Adapter Side 1 Style
ⁿ/ₐ
AS2SERIES
Adapter Side 2 Series
ⁿ/ₐ
AS2STYLE
Adapter Side 2 Style
ⁿ/ₐ
AT
Adapter Type
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CM
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
AD-SMAJ-PSMPP-2
AD-SMAJ-PSMPP-2
SMA Jack to PSMP Jack Ada...
Passivated
Stainless Steel
50
PTFE
Not Rated
Performance
No
No
10
155
-55
No
PSMP
Jack
SMA
Jack
Between-Series
Gold
Beryllium Copper
Straight
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청