피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
ACTUATED BALL VALVES SERIES RV-FLUID - 3-PIECE STAINLESS STEEL ACTUATED BALL VALVES - SINGLE ACTING
Metalwork
Valves
Process valves multiple fluids
ACTUATED VALVES SERIES RV-FLUID
3-PIECE STAINLESS STEEL ACTUATED BALL VALVES
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/process_valves_multiple_fluids/actuated_valves_series_rv_fluid/3_piece_st_steel_ball_valves/3_piece_st_steel_ball_sa_asmtab.prj},{NB=W0900300205},{CODE=W0900300205},{AT=Single-acting},{DN=25},{G=1},{A=94},{B=166},{C=205},{D=195},{E=42.5},{F=80},{H=1/4},{L=58},{KV=30},{MP=63},{RAB=75},{WEIGHT=4590},{PPATH=3_piece_st_steel_ball_asmtpl.prj},{ATX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AT
Actuator type
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
KV
Kv factor
[m^3/h]
MP
Max pressure
[bar]
RAB
Rotary actuator bore
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
W0900300201
W0900300201
Single-acting
10
1/4"
75
121
139
141
33.5
48
1/8"
40
5.6
63
50
1610
W0900300202
W0900300202
Single-acting
10
3/8"
75
121
139
141
33.5
48
1/8"
40
6.8
63
50
1600
W0900300203
W0900300203
Single-acting
15
1/2"
75
125
139
146
33.5
54
1/8"
42
9.6
63
50
1650
W0900300204
W0900300204
Single-acting
20
3/4"
86
145.5
152
171.5
38
73
1/4"
52
17.9
63
63
2660
W0900300205
W0900300205
Single-acting
25
1"
94
166
205
195
42.5
80
1/4"
58
30
63
75
4590
W0900300206
W0900300206
Single-acting
32
1 1/4"
94
174
205
210
42.5
90
1/4"
72
49
63
75
5250
W0900300207
W0900300207
Single-acting
40
1 1/2"
94
180
205
220.5
42.5
102
1/4"
81
68
63
75
6150
W0900300208
W0900300208
Single-acting
50
2"
104
198.5
230
244.5
49
118
1/4"
92
126
63
85
8390
W0900300209
W0900300209
Single-acting
65
2 1/2"
120
244.5
275
312.5
55
151
1/4"
154
226
63
100
14020
W0900300210
W0900300210
Single-acting
80
3"
163
318
392
398.5
80
182
1/4"
182
355
63
145
22400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청