AC-D1 - Knuckle Pin
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CH Hydraulic Cylinders
CHA Tie-rod Type Hydraulic Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/ch/cha/accessories/cha_knucklepin.prj},{NB=AC-D1-63_CHA},{BORE=63},{A=64.5},{B=54.5},{C=16},{D=4},{E=5.0},{FW=Polished round 16SPCC},{CP=ø4 x 22l SWRM},{ACT=ø63 all types}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
FW
Flat washer
ⁿ/ₐ
CP
Cotter pin
ⁿ/ₐ
ACT
Applicable cylinder type
ⁿ/ₐ
ORDER
Order no
ⁿ/ₐ
AC-D1-40
40
51.5
41.5
13
3
5.0
Polished round 12SPCC
ø3 x 18l SWRM
ø40 all types
AC-D1-40
AC-D1-50
50
54.5
44.5
13
3
5.0
Polished round 14SPCC
ø3 x 18l SWRM
ø50 all types
AC-D1-50
AC-D1-63
63
64.5
54.5
16
4
5.0
Polished round 16SPCC
ø4 x 22l SWRM
ø63 all types
AC-D1-63
AC-D1-80
80
71.5
61.5
16
4
5.0
Polished round 18SPCC
ø4 x 22l SWRM
ø80 all types
AC-D1-80
AC-D1-100
100
82.0
72.0
20
5
5.0
Polished round 20SPCC
ø5 x 30l SWRM
ø100, ø125 all types
AC-D1-100
AC-D1-160
160
94.0
79.0
20
5
7.5
Polished round 22SPCC
ø5 x 30l SWRM
ø160 all types
AC-D1-160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청