您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Spelsberg
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
Abox m 025 AB-2,5²
Spelsberg
Abzweigdosen /-kästen
Abox (bis 2024)
Abox (bis 2024)
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15461449/24me03-1000059027/24me04-1000059028/80840701.prj},{NB=80840701},{MANUID=80840701},{EF000008=82},{EF000049=52},{EF001366=690},{EF001438=82},{EF001742=-25},{EF003593=8},{EF004969=2.500},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.1158},{LENGTH=82},{WIDTH=82},{DEPTH=52},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369095},{MD01=../../../_pool_/a4/1a/pho_pro_80840701_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=80840701},{DESCSHORT=Abox m 025 AB-2,5²}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
VAR__MANUID_
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
INTNO
Internationale Artikelnummer
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ⁿ/ₐ
EF000003
ⁿ/ₐ
EF000007
ⁿ/ₐ
EF000008
ⁿ/ₐ
EF000010
ⁿ/ₐ
EF000025
ⁿ/ₐ
EF000049
ⁿ/ₐ
EF000051
ⁿ/ₐ
EF000139
ⁿ/ₐ
EF000551
ⁿ/ₐ
EF000557
ⁿ/ₐ
EF001366
ⁿ/ₐ
EF001438
ⁿ/ₐ
EF001454
ⁿ/ₐ
EF001613
ⁿ/ₐ
EF001742
ⁿ/ₐ
EF002169
ⁿ/ₐ
EF003593
ⁿ/ₐ
EF004191
ⁿ/ₐ
EF004586
ⁿ/ₐ
EF004969
ⁿ/ₐ
EF005032
ⁿ/ₐ
EF005436
ⁿ/ₐ
EF005474
ⁿ/ₐ
EF005496
ⁿ/ₐ
EF005604
ⁿ/ₐ
EF005728
ⁿ/ₐ
EF006169
ⁿ/ₐ
EF007661
ⁿ/ₐ
EF008404
ⁿ/ₐ
EF009212
ⁿ/ₐ
EF009476
ⁿ/ₐ
EF009477
ⁿ/ₐ
EF011401
ⁿ/ₐ
EF011959
ⁿ/ₐ
EF012570
ⁿ/ₐ
EF012571
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
ⁿ/ₐ
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
ⁿ/ₐ
COO
Herstellerland
ⁿ/ₐ
80840701
80840701
Abox m 025 AB-2,5²
Abzweigkasten, mit Schutz...
4013902402694
80840701
Spelsberg
Abox m 025 AB-2,5²
EV010173
EV000270
82
EV010584
true
52
EV000382
EV006034
-
EV001008
690
82
true
EV000494
-25
EV000139
8
false
EV000115
2.500
false
false
EV006421
-
true
EV000494
false
EV010172
EV000494
EV000154
true
false
false
-
false
false
1
0.1158
82
82
52
85369095
DE
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Abox m 025-L
Spelsberg
02.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求