您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
电动液压喷嘴 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
自动喷嘴
Electrically Actuated Nozzles
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/automatic_nozzles/electrically_actuated_nozzles/electric_hydraulic.prj},{NB=AA10000AUH-104214},{PN=AA10000AUH-104214},{IC=1/8 NPT},{TT=Female},{MLP=100 PSI},{PW=24 VDC, (0.36 Amp)},{MF=0.47 gpm},{MT=200°F},{MS=10,000cpm (15,000 cpm w/ AutoJet® 2008 + controller)},{ST=Contact Spraying Systems Co.},{DWGNO=104214 DS 104214},{CAP=13/16},{H=1.49},{W=1.19},{L=2.34},{STEP=AA10000AUH-104214 + PWMD.stp},{VERS=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口尺寸(英寸)和类型
ⁿ/ₐ
TT
入口外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
MLP
最大液体压力
[psi]
PW
电源
ⁿ/ₐ
MF
最大流量
ⁿ/ₐ
MT
最高温度(液体)
ⁿ/ₐ
MS
最大流速
ⁿ/ₐ
ST
喷嘴组件
ⁿ/ₐ
CAP
六角帽
[Inch]
H
高度
[Inch]
W
宽度
[Inch]
L
总长
[Inch]
AA10000AUH-03
AA10000AUH-03
1/8 NPT
内螺纹
100psi(250psi带AutoJet®200...
24 VDC, (0.36 Amp)
0.47 gpm
200°F
10,000cpm(15,000cpm带AutoJ...
联系喷雾系统公司
13/16
1.49
1.19
2.40
AA10000AUH-03-Z1
AA10000AUH-03-Z1
1/8 NPT
内螺纹
100 PSI
24 VDC, (0.36 Amp)
0.47 gpm
104°F
10,000 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
2.00
2.13
3.88
AA10000AUH-10
AA10000AUH-10
1/8 NPT
内螺纹
100 PSI
24 VDC, (1.05 Amp)
1.6 gpm
150°F
5,000 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
1.98
1.63
3.20
AA10000AUH-104210
AA10000AUH-104210
1/8 NPT
内螺纹
100 PSI
24 VDC, (0.36 Amp)
0.47 gpm
200°F
10,000cpm(15,000cpm带AutoJ...
联系喷雾系统公司
13/16
1.49
1.19
2.30
AA10000AUH-104214
AA10000AUH-104214
1/8 NPT
内螺纹
100 PSI
24 VDC, (0.36 Amp)
0.47 gpm
200°F
10,000cpm(15,000cpm带AutoJ...
联系喷雾系统公司
13/16
1.49
1.19
2.34
AA10000AUH-104215
AA10000AUH-104215
1/8 NPT
内螺纹
100 PSI
24 VDC, (0.36 Amp)
0.47 gpm
200°F
10,000cpm(15,000cpm带AutoJ...
联系喷雾系统公司
13/16
1.96
1.19
2.30
AA10000AUH-72440-1/4
AA10000AUH-72440-1/4
1/4 NPT
内螺纹
100psi(250psi带AutoJet®200...
24 VDC, (0.36 Amp)
0.47 gpm
150°F
10,000cpm(15,000cpm带AutoJ...
联系喷雾系统公司
13/16
2.97
1.98
2.30
AA10000AUH-0050
AA10000AUH-0050
5/32管件
管件
200 psi
48 VDC, (1.0 Amp)
0.08 gpm
150°F
25,000 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
0.93
0.50
1.91
AA250AUH
AA250AUH
1/8 NPT
内螺纹
100 PSI
24 VDC, (0.375 Amp)
0.47 gpm
150°F
5000 cpm
联系喷雾系统公司
7/8
2.25
2.45
2.76
AA26AUH-1/4
AA26AUH-1/4
1/4 NPT
内螺纹
2000 psi
24 VDC, (1.65 Amp)
1.1 gpm
200°F
1500 cpm
联系喷雾系统公司
-
3.63
2.00
5.59
AA26AUH-24200-2-1/2
AA26AUH-24200-2-1/2
1/4 NPT
内螺纹
2000 psi
24 VDC, (1.65 Amp)
1.1 gpm
200°F
1500 cpm
联系喷雾系统公司
13/16
2.41
2.00
7.31
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
气动液压 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
电动气雾喷嘴 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
电动液压喷嘴-公制 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
D24511-TP - UniJet Tip, self aligned
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
E-AHP basic
AHP Merkle
28.03.2024
气动空气雾化 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
Modèle 50062 - 2-piece ball valve F / F (58308) with failsafe electric actu...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 50851 - ATEX 180° electric actuator with 3 positions - IP68
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
9222 - MBSPP-MBSPP 90 Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
UniJet® TPU Metric - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
18.06.2024
KTGLB - Bite Type Hydraulic Pipe Fittings - Elbow
Misumi
01.06.2021
2051 - Pneumatic rotary actuator
Buerkert
08.12.2023
TD-28 - Hydraulic Dampers
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
EH-82 - Hydraulic Hand Pumps - Two Speed
Reid Supply
21.07.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求