A3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
JIS V PULLEY
A
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/jis_v_pulley/a/a3.prj},{NB=63-A-3},{CN=63-A-3},{DM=63},{DE=72},{DMAX=28},{DMIN=22},{D=-},{TYPE=11U},{DB=50},{L=65},{S1=15},{S2=-},{W=50},{H=-},{CADDATA=63A3},{INERTIA=0.000626},{WEIGHT=1.31},{PRICE=1,54}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DM
Nominal diameter
[mm]
DE
Outer diameter
[mm]
DMAX
Max. bore
[mm]
DMIN
Min. bore
[mm]
D
Prepared hole
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
dimension db
[mm]
L
dimension l
[mm]
S1
dimension s1
[mm]
S2
dimension s2
[mm]
W
dimension w
[mm]
H
dimension h 0~2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
63-A-3
63-A-3
63
72
28
22
-
11U
50
65
15
-
50
-
0.000626
1.31
67-A-3
67-A-3
67
76
28
22
-
11U
50
65
15
-
50
-
0.000777
1.45
71-A-3
71-A-3
71
80
28
11
-
21U
50
32
15
33
50
16
0.000828
1.16
75-A-3
75-A-3
75
84
32
11
-
21U
56
32
15
33
50
17
0.00106
1.34
80-A-3
80-A-3
80
89
32
11
-
21U
56
32
15
33
50
17
0.00131
1.46
83-A-3
83-A-3
83
92
32
11
-
21U
56
32
15
33
50
16
0.00144
1.49
85-A-3
85-A-3
85
94
32
11
-
21U
56
32
15
33
50
17
0.0016
1.58
90-A-3
90-A-3
90
99
32
11
-
21U
56
32
15
33
50
17
0.00195
1.71
93-A-3
93-A-3
93
102
32
11
-
21U
56
32
15
33
50
16
0.00211
1.73
95-A-3
95-A-3
95
104
32
11
-
21U
56
32
15
33
50
17
0.00234
1.84
98-A-3
98-A-3
98
107
35.5
12
-
21U
63
35
15
30
50
16
0.00266
2.04
100-A-3
100-A-3
100
109
35.5
12
-
21U
63
35
15
30
50
17
0.00293
2.15
103-A-3
103-A-3
103
112
35.5
12
-
21U
63
35
15
30
50
15.5
0.00312
2.16
106-A-3
106-A-3
106
115
35.5
12
-
21U
63
35
15
30
50
17
0.0036
2.34
109-A-3
109-A-3
109
118
35.5
12
-
21U
63
35
15
30
50
15.5
0.0038
2.35
112-A-3
112-A-3
112
121
35.5
12
-
21U
63
35
15
30
50
17
0.00436
2.54
118-A-3
118-A-3
118
127
35.5
12
-
21U
63
35
15
30
50
17
0.00525
2.74
125-A-3
125-A-3
125
134
35.5
12
-
21U
63
35
15
30
50
17
0.00644
2.99
132-A-3
132-A-3
132
141
40
14
-
21U
71
40
15
25
50
17
0.00844
3.69
140-A-3
140-A-3
140
149
40
14
-
22U
71
40
15
25
50
17
0.0105
4.06
150-A-3
150-A-3
150
159
40
14
-
22U
71
40
15
25
50
17
0.0135
4.54
160-A-3N
160-A-3N
160
169
40
17
-
20U
71
50
15
15
50
17
0.0132
3.95
160-A-3F
160-A-3F
160
169
40
14
-
50U
71
40
-
5
50
17
0.013
3.65
170-A-3N
170-A-3N
170
179
40
17
-
20X
71
50
15
15
50
17
0.015
3.9
170-A-3F
170-A-3F
170
179
40
14
-
50X
71
40
-
5
50
17
0.0148
3.6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A1
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
B3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
F - Flat Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SNSS - Socket Head Cap Screw (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
A-3
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
KNM - Knurled Knob
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
MOR-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청