피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Ball Valve Type 21 Double acting, Spigot End - Pneumatic actuated Type AR
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
Ball Valve Type 21/21α, Pneumatic actuated Type AR
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_bv_type_21_21a_ar/bv21_ar_da_spigot_asmtab.prj},{NB=A2ALFUEPD032},{CNSORDERNO=A2ALFUEPD032},{STD=DIN},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{L=174},{H=143.5},{A=116},{A2=28.0},{A3=38},{DIST=19.0},{OPIS=DIN},{PPATH=../../ball_val_typ_21_pa/parts_ar/bv21_ar_da_spigot_asmtpl.prj},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A2ALFUEPD015
A2ALFUEPD015
DIN
15
1/2
124
109.5
94
22.5
32
A2ALFUEPD020
A2ALFUEPD020
DIN
20
3/4
144
116.0
94
22.5
32
A2ALFUEPD025
A2ALFUEPD025
DIN
25
1
154
123.0
94
22.5
32
A2ALFUEPD032
A2ALFUEPD032
DIN
32
11/4
174
143.5
116
28.0
38
A2ALFUEPD040
A2ALFUEPD040
DIN
40
11/2
194
174.5
147
35.0
49
A2ALFUEPD050
A2ALFUEPD050
DIN
50
2
224
186.0
147
35.0
49
A21LFUEPD065
A21LFUEPD065
DIN
65
21/2
285
221.0
188
42.5
57
A21LFUEPD080
A21LFUEPD080
DIN
80
3
299
230.0
188
42.5
57
A21LFUEPD100
A21LFUEPD100
DIN
100
4
358
307.0
281
58.5
59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청