카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A06.01 Form 1 - Clip for cable strip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
A - Fixing of cables, pipes and hoses
A06 Clip and clamp for cable strip
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/a/a06_clip_und_klammer_fuer_kabelband/a06_01_cuk_fuer_kabelband_form_1.prj},{NB=IMS 960068700FUSS FI 6,3 - 7,0 MM FUR KABELBAND PA 66 SCHWARZ(6.30.7)},{CNSORDERNO=960068700},{VERS=2},{FORM=a06_01_f1.jpg},{ARTCODE=FUSS FI 6,3 - 7,0 MM FUR KABELBAND PA 66 SCHWARZ},{BL=6.30},{BLX=[6.30 : 7.00]},{BLY=6.30},{BD=0.70},{BDX=[0.70 : 6.00]},{BDY=0.70},{A=11.40},{B=6.00},{C=2.00},{CNSMASSEXACT=0.50},{CNSMATNO=KUNSTSTOFFE},{CNSMAT=PA 66},{FARBE=S},{CNSORDERNOOLD=96068700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Article code
ⁿ/ₐ
BLX
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 960068710 / FUSS FI 6...
960068710
MOUNTING BASE Ø 6,3 - 7,0...
[6.30 : 7.00]
[0.70 : 3.00]
7.80
6.00
2.00
0.41
KUNSTSTOFFE
PA 66
S
IMS 960068700 / FUSS FI 6...
960068700
MOUNTING BASE Ø 6,3 - 7,0...
[6.30 : 7.00]
[0.70 : 6.00]
11.40
6.00
2.00
0.50
KUNSTSTOFFE
PA 66
S
IMS 960076450 / FUSS FI 6...
960076450
MOUNTING BASE Ø 6,5 - 6,7...
[6.50 : 6.70]
[0.80 : 10.00]
14.50
8.00
1.70
1.00
KUNSTSTOFFE
POM
S
IMS 961001270 / FUSS FI 6...
961001270
MOUNTING BASE Ø 6,5 - 6,7...
[6.50 : 6.70]
[0.40 : 8.40]
13.00
7.70
1.10
0.60
KUNSTSTOFFE
PA 66
S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청