피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-5 Z9-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with conical spring washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-5 Z9-1 T - Torx SEMS screws with conical spring washer and flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_5_z9_1_t/din_6900_5_z9_t_1_a2k.prj},{NB=ART 48788 - DIN 6900-5 Z9-1 T M5x8.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=48788},{D=5.0},{P=0.800},{L=8},{A=1.600},{BX=25},{DK=10},{AD2=11},{AD3=11},{K=3.8},{H2=1.6},{H2MIN=1.2},{H3=1.0},{A1=4.500},{T=1.910},{DA=5.700},{R=0.200},{RF=10.000},{V=2.500},{X=2.000},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-5 Z9-1 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6908 - Spannscheibe ähnl. DIN 6796 (Z9)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T25},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 48754 - DIN 6900-5...
48754
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
6
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 48755 - DIN 6900-5...
48755
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
8
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 48756 - DIN 6900-5...
48756
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
10
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 48757 - DIN 6900-5...
48757
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
12
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 48758 - DIN 6900-5...
48758
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
16
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 51304 - DIN 6900-5...
51304
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
20
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 48759 - DIN 6900-5...
48759
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
6
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48760 - DIN 6900-5...
48760
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
8
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48761 - DIN 6900-5...
48761
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
10
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 33758 - DIN 6900-5...
33758
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
12
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48762 - DIN 6900-5...
48762
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
16
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48763 - DIN 6900-5...
48763
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
20
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48764 - DIN 6900-5...
48764
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
25
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48765 - DIN 6900-5...
48765
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
30
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48766 - DIN 6900-5...
48766
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
35
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48767 - DIN 6900-5...
48767
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
40
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48768 - DIN 6900-5...
48768
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
45
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 48769 - DIN 6900-5...
48769
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
6
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 29976 - DIN 6900-5...
29976
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
8
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 48770 - DIN 6900-5...
48770
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
10
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 48771 - DIN 6900-5...
48771
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
12
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 48772 - DIN 6900-5...
48772
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
16
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 48773 - DIN 6900-5...
48773
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
20
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 48774 - DIN 6900-5...
48774
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
25
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 48775 - DIN 6900-5...
48775
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
30
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6900-3 Z4-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
BN 33966 - Hex nuts all-metal, with rotating captive washers (ecosyn® SEF M...
Bossard Catalog
20.02.2024
DIN ≈965 - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
DIN 6900-5 Z-KO D933 stainless steel A2-70 plain - Hexagon head SEMS screws...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z9 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with conical sprin...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
SCHNORR-Load Washer DIN 6796
Schnorr
23.11.2021
DIN 6900-3 Z4 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock wa...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with split lo...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
B 7984 - Steel 08.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
DIN 6900-2 Z3 TS steel 8.8 zinc-plated - Slotted Torx SEMS screws with wave...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z-KO T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with contact was...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with split l...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z-KO T stainless steel A2-70 plain - Torx SEMS screws with conta...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청