피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 6900-2 Z3-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with waved spring washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-2 Z3-1 T - Torx SEMS screws with waved spring washer and flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{art/mz/kombischrauben/din_6900_2_z3_1_t/din_6900_2_z3_1_t_a2k.prj},{NB=ART 52611 - DIN 6900-2 Z3-1 T M3x35.0 mm steel8.8 ZP},{ARTNR=52611},{D=3.0},{P=0.500},{L=35},{A=1.500},{BX=19},{DK=6},{AD2=8},{AD3=7},{K=2.4},{H2=1.1},{H2MIN=0.5},{H3=0.6},{A1=2.800},{T=1.270},{DA=3.600},{R=0.100},{RF=6.000},{V=1.600},{X=1.250},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-2 Z3-1 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6904 - Federscheibe ähnl. DIN 137 B (Z3)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T10},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H2MIN
min.
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45746 - DIN 6900-2...
45746
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
4
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Torx T8
A.R.T. 45747 - DIN 6900-2...
45747
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
5
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Torx T8
A.R.T. 45748 - DIN 6900-2...
45748
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
6
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Torx T8
A.R.T. 34806 - DIN 6900-2...
34806
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
8
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Torx T8
A.R.T. 45749 - DIN 6900-2...
45749
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
10
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Torx T8
A.R.T. 45750 - DIN 6900-2...
45750
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
12
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Torx T8
A.R.T. 45751 - DIN 6900-2...
45751
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
16
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Torx T8
A.R.T. 45752 - DIN 6900-2...
45752
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
2.5
0.450
20
5
7
6
2.0
1.1
0.5
0.6
Torx T8
A.R.T. 36147 - DIN 6900-2...
36147
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
4
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 36148 - DIN 6900-2...
36148
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
5
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 36149 - DIN 6900-2...
36149
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
6
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 36150 - DIN 6900-2...
36150
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
8
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 36151 - DIN 6900-2...
36151
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
10
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 36152 - DIN 6900-2...
36152
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
12
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 34152 - DIN 6900-2...
34152
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
14
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 36154 - DIN 6900-2...
36154
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
16
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 36155 - DIN 6900-2...
36155
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
18
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 36156 - DIN 6900-2...
36156
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
20
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 36157 - DIN 6900-2...
36157
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
25
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 36158 - DIN 6900-2...
36158
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
30
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 52611 - DIN 6900-2...
52611
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
3.0
0.500
35
6
8
7
2.4
1.1
0.5
0.6
Torx T10
A.R.T. 30115 - DIN 6900-2...
30115
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
6
8
9
9
3.1
1.7
0.5
0.8
Torx T20
A.R.T. 30116 - DIN 6900-2...
30116
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
8
8
9
9
3.1
1.7
0.5
0.8
Torx T20
A.R.T. 30117 - DIN 6900-2...
30117
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
10
8
9
9
3.1
1.7
0.5
0.8
Torx T20
A.R.T. 30118 - DIN 6900-2...
30118
DIN 6900-2 Z3-1 T
7318 1595
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Torx
DIN 6904 - Waved spring w...
DIN 6902A - Flat washer s...
4.0
0.700
12
8
9
9
3.1
1.7
0.5
0.8
Torx T20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 6900 KLEMM ZS steel 4.8 zinc-plated - Slottet Pozidriv SEMS screws with...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
J NUT - Rod End Nut
SMC Corporation
26.06.2024
RA-BN Nuts Serrated For Self-Locking
ABB Installation Products
09.03.2023
DIN 6900-3 Z4-1 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with spli...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-4 Z7 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with serrated t...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
JC NUT - Rod End Nut
SMC Corporation
26.06.2024
DIN 6900-5 Z9-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with conical spr...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with flat wash...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN ≈7500-1 - Linsenschrauben mit Innensechsrund
Fabory
13.02.2023
DIN 6900-2 Z3 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with waved spring ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z9-1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with conical ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
11000013 - Steel Hexagon trimmer I
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
C-SB682ZZ, C-SB692ZZ, C-SB602ZZ, C-SB673ZZ, C-SB683ZZ, C-SB693ZZ, C-SB603ZZ...
Misumi
29.05.2023
DIN 6900-1 Z1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws wi...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청