LMHP UU - Flanged linear motion ball
YTP
Flanged Linear Motion Ball
Pilot Two Side Cut Flanged Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/flanged_linear_motion_ball/pilot_two_side_cut_flanged_type/lmhp_uu.prj},{NB=LMHP6UU},{MODEL=LMHP6UU},{BALLS=4},{WEIGHT=21.00},{DR=6},{DRTOLERANCE=0 -0.009},{D=12},{DTOLERANCE= 0 -0.013},{L=19},{LTOLERANCE= 0 -0.30},{I=5},{D1=28.0},{W=18},{H=5},{A=20},{F=0},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{HH=3.1},{SE=0.012},{RR=0.012},{C=21},{CO=27},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
D1
FLRNGE
[mm]
W
FLRNGE
[mm]
H
FLRNGE
[mm]
A
FLRNGE
[mm]
F
FLRNGE
[mm]
DD1
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
DD2
HOLE FOR ATTACHMENT
[mm]
HH
HOLE FOR ATTACHMENT h
[mm]
SE
SOUAR- ENESS
ⁿ/ₐ
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LMHP6UU
LMHP6UU
4
21.00
6
0 -0.009
12
0 -0.013
19
0 -0.30
5
28.0
18
5
20
0
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
21
27
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHP8UU
LMHP8UU
4
33.00
8
0 -0.009
15
0 -0.013
24
0 -0.30
5
32.0
21
5
24
0
3.5
6.0
3.1
0.012
0.012
27
41
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHP10UU
LMHP10UU
4
64.00
10
0 -0.009
19
0 -0.016
29
0 -0.30
6
40.0
25
6
29
0
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
38
56
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHP12UU
LMHP12UU
4
68.00
12
0 -0.009
21
0 -0.016
30
0 -0.20
6
42.0
27
6
32
0
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
42
61
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHP13UU
LMHP13UU
4
81.00
13
0 -0.009
23
0 -0.016
32
0 -0.20
6
43.0
29
6
33
0
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
52
79
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHP16UU
LMHP16UU
5
112.00
16
0 -0.009
28
0 -0.016
37
0 -0.20
6
48.0
34
6
31
22
4.5
7.5
4.1
0.012
0.012
79
120
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHP20UU
LMHP20UU
5
167.00
20
0 -0.010
32
0 -0.019
42
0 -0.20
8
54.0
38
8
36
24
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
88
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHP25UU
LMHP25UU
6
325.00
25
0 -0.010
40
0 -0.019
59
0 -0.30
8
62.0
46
8
40
32
5.5
9.0
5.1
0.015
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHP30UU
LMHP30UU
6
388.00
30
0 -0.010
45
0 -0.019
64
0 -0.30
10
74.0
51
10
49
35
6.6
11.0
6.1
0.015
0.015
160
280
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHP35UU
LMHP35UU
6
590.00
35
0 -0.012
52
0 -0.022
70
0 -0.30
10
82.0
58
10
55
38
6.6
11.0
6.1
0.020
0.020
170
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHP40UU
LMHP40UU
6
910.00
40
0 -0.012
60
0 -0.022
80
0 -0.30
13
96.0
66
13
64
45
9.0
14.0
8.1
0.020
0.020
220
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LMHP50UU
LMHP50UU
6
2050.00
50
0 -0.012
80
0 -0.022
100
0 -0.30
13
116.0
86
13
80
56
9.0
14.0
8.1
0.020
0.020
382
794
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청