카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YRDS - YRDS
YSC
cylinders
other cylinder
magnetic coupling rodless cylinder
yrds series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/magnetic_coupling_rodless_cylinder/yrds_series/yrds_asmtab.prj},{NB=YRDS16H-50},{BORE=16},{FORCE=H},{STROKE=50},{RAIL=},{SWITCH=},{SWNO=},{ABSORBER=},{A=7.5},{B=9.5},{C=5.0},{D=16.6},{D1=12},{G=6.5},{GP=52},{H=40},{HA=29.0},{HG=13},{HP=39},{HS=15.0},{HT=21},{JXK=M6x1.0x9.5},{JJJ=6},{KKK=9.5},{L=60},{LD=5.6},{M=8},{MM=M5x0.8},{MMM=5},{N=7.5},{NN=M8x1.0},{NNN=8},{P=M5x0.8},{PPP=5.000},{PA=30},{PB=50},{PW=75},{Q=75},{QW=30},{S=62},{T=12.5},{TT=22.5},{W=72},{Z=97},{PPATH=assembly/yrds_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
GP
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HA
ⁿ/ₐ
HG
ⁿ/ₐ
HP
ⁿ/ₐ
HS
ⁿ/ₐ
HT
ⁿ/ₐ
JXK
ⁿ/ₐ
JJJ
ⁿ/ₐ
KKK
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
MMM
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
NN
ⁿ/ₐ
NNN
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
PPP
ⁿ/ₐ
PA
ⁿ/ₐ
PB
ⁿ/ₐ
PW
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
QW
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TT
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
YRDS6H-50
6
6.0
6.5
3.0
7.6
8
5.0
32
27
19.0
8
26
8.0
17
M4x0.7x6.5
4
6.5
40
3.5
6
M4x0.7
4
10.0
M8x1.0
8
M5x0.8
5.000
25
25
50
52
16
42
10.0
16.0
46
68
YRDS10H-50
10
7.5
8.0
4.0
12.0
10
6.5
40
34
25.5
12
33
14.0
18
M5x0.8x9.5
5
9.5
45
4.3
6
M4x0.7
4
9.5
M8x1.0
8
M5x0.8
5.000
25
38
60
60
24
47
12.5
20.5
58
80
YRDS16H-50
16
7.5
9.5
5.0
16.6
12
6.5
52
40
29.0
13
39
15.0
21
M6x1.0x9.5
6
9.5
60
5.6
8
M5x0.8
5
7.5
M8x1.0
8
M5x0.8
5.000
30
50
75
75
30
62
12.5
22.5
72
97
YRDS20H-100
20
10.0
9.5
5.2
21.6
16
8.5
62
46
36.0
17
45
22.5
20
M6x1.0x9.5
6
9.5
70
5.6
10
M6x1.0
6
9.5
M10x1.0
10
Rc1/8''
9.728
40
70
90
90
38
73
16.5
25.5
87
115
YRDS25H-100
25
10.0
11.0
6.5
26.4
16
8.5
70
54
40.0
20
53
23.0
20
M8x1.25x10
8
10.0
70
7.0
10
M6x1.0
6
11.0
M14x1.5
14
Rc1/8''
9.728
40
70
100
90
42
73
16.5
25.5
97
115
YRDS32H-100
32
12.5
14.0
8.0
33.6
20
9.5
86
66
46.0
24
64
27.0
24
M10x1.5x15
10
15.0
85
8.7
12
M8x1.25
8
11.5
M20x1.5
20
Rc1/8''
9.728
40
75
122
110
50
91
18.5
28.5
119
138
YRDS40H-100
40
12.5
14.0
8.0
41.6
25
10.5
104
76
57.0
25
74
30.0
25
M10x1.5x15
10
15.0
95
8.7
12
M8x1.25
8
10.5
M20x1.5
20
Rc1/8''
9.728
65
105
145
120
64
99
20.5
35.5
142
155
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청