카탈로그: YSC
생성됨: 12.20.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
YSC
YRDL - YRDL
YSC
cylinders
other cylinder
magnetic coupling rodless cylinder
yrdl series
Powered by
CAD모델 선택
{ysc/cylinders/other_cylinder/magnetic_coupling_rodless_cylinder/yrdl_series/yrdl_asmtab.prj},{NB=YRDL16H-50-},{BORE=16},{FORCE=H},{STROKE=50},{SWITCHRAIL=},{SWITCH=},{SWNO=},{ABSORBER=},{A=7.5},{B=9.5},{C=5.0},{D=17.4},{D1=12},{EA=0},{EB=0},{FA=0.0},{FB=0.0},{G=6.5},{GP=65},{H=40},{HA=7.5},{HB=14.5},{HG=16.0},{HI=14.0},{HO=38},{HP=39},{HS=26.5},{HT=21.0},{J=M6x1.0x9.5},{JJJ=6},{JK=9.5},{L=75},{LD=5.2},{M=8},{MM=M5x0.8},{MMM=5},{N=7.5},{NA=24.5},{NB1=14.5},{NN=M8x1.0},{NNN=8},{P=M5x0.8},{PA=45},{PB=70},{PW=95},{Q=90},{QW=30},{RW=15.0},{T=12.5},{TT=22.5},{TA1=0.0},{TB1=0.0},{W=92},{Z=112},{PPATH=assembly/yrdl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
EA
ⁿ/ₐ
EB
ⁿ/ₐ
FA
ⁿ/ₐ
FB
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
GP
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HA
ⁿ/ₐ
HB
ⁿ/ₐ
HG
ⁿ/ₐ
HI
ⁿ/ₐ
HO
ⁿ/ₐ
HP
ⁿ/ₐ
HS
ⁿ/ₐ
HT
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
JJJ
ⁿ/ₐ
JK
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
MMM
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
NA
ⁿ/ₐ
NB1
ⁿ/ₐ
NN
ⁿ/ₐ
NNN
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
PA
ⁿ/ₐ
PB
ⁿ/ₐ
PW
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
QW
ⁿ/ₐ
RW
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
TT
ⁿ/ₐ
TA1
ⁿ/ₐ
TB1
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
YRDL6H-50-
6
7.0
6.5
3.0
7.6
8
0
0
0.0
0.0
6.0
36
27
6.0
10.0
11.0
9.0
25
26
14.0
16.0
M4x0.7x6.5
4
6.5
40
3.5
6
M4x0.7
4
10.0
30.0
24.0
M8x1.0
8
M5x0.8
24
40
60
54
20
12.0
10.0
16.0
0.0
0.0
56
68
YRDL10H-50-
10
8.5
8.0
4.0
12.0
10
0
0
0.0
0.0
7.5
50
34
6.0
14.0
14.0
13.0
33
33
26.2
17.5
M5x0.8x9.5
5
9.5
68
4.3
8
M4x0.7
4
9.5
24.5
16.5
M8x1.0
8
M5x0.8
30
60
80
85
26
17.5
12.5
20.5
0.0
0.0
77
103
YRDL16H-50-
16
7.5
9.5
5.0
17.4
12
0
0
0.0
0.0
6.5
65
40
7.5
14.5
16.0
14.0
38
39
26.5
21.0
M6x1.0x9.5
6
9.5
75
5.2
8
M5x0.8
5
7.5
24.5
14.5
M8x1.0
8
M5x0.8
45
70
95
90
30
15.0
12.5
22.5
0.0
0.0
92
112
YRDL20H-100-
20
9.5
9.5
5.0
21.4
16
0
0
0.0
0.0
8.5
80
46
9.0
19.0
18.0
16.0
44
45
31.0
24.0
M6x1.0x10
6
10.0
86
5.2
10
M6x1.0
6
10.0
25.5
16.5
M10x1.0
10
Rc1/8''
50
90
120
105
40
28.0
16.5
25.5
0.0
0.0
117
130
YRDL25H-100-
25
9.5
11.0
6.5
26.6
16
8
14
4.0
7.5
8.5
90
54
11.0
23.0
20.0
18.0
52
53
35.0
28.0
M8x1.25x10
8
10.0
86
6.8
10
M6x1.0
6
11.0
58.5
49.5
M14x1.5
14
Rc1/8''
60
100
130
105
50
22.0
16.5
25.5
1.0
1.0
127
130
YRDL32H-100-
32
10.5
14.0
8.0
33.6
20
8
16
5.5
7.5
9.5
110
66
14.5
35.3
26.5
24.5
64
64
47.5
35.0
M10x1.5x15
10
15.0
100
8.6
12
M8x1.25
8
11.5
90.5
80.5
M20x1.5
20
Rc1/8''
70
120
160
121
60
33.0
18.5
28.5
1.0
1.0
157
149
YRDL40H-100-
40
11.5
14.0
8.0
41.6
25
10
20
5.0
10.0
10.5
130
78
14.5
45.0
30.5
28.5
76
74
57.0
30.0
M10x1.5x15
10
15.0
136
8.6
12
M8x1.25
8
10.5
88.5
73.5
M20x1.5
20
Rc1/4''
90
140
190
159
84
35.0
20.5
35.5
1.0
1.0
187
194
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청