WAD72 - Heavy-duty cast iron foot cup, fixed and adjustable
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wad72.prj},{NB=WAD72-D60-M16-L100},{CODE=WAD72},{TYPE=Cast iron + rubber base type},{MAT1=HT200},{MAT2=Natural rubber (black)},{MAT3=S45C},{SUR=Electrophoresis (black)},{D=60},{M=16},{MPOOL=16,20},{L=100},{COLOR=0.00,0.00,0.00,0.00},{LINK=webxxx},{PPATH=wad72/assem/wad72_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Base material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bottom pad material
ⁿ/ₐ
MAT3
Screw material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment of screw and base
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
CZ
Bearer
[kg]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
WAD72-D60-M16-L100
WAD72
Cast iron + rubber base t...
HT200
Natural rubber (black)
S45C
Electrophoresis (black)
60
21.5
24
3.5
10
13
700
0.44
WAD72-D80-M16-L100
WAD72
Cast iron + rubber base t...
HT200
Natural rubber (black)
S45C
Electrophoresis (black)
80
36.5
24
3.5
10
13
800
0.90
WAD72-D100-M16-L100
WAD72
Cast iron + rubber base t...
HT200
Natural rubber (black)
S45C
Electrophoresis (black)
100
40.5
24
3.5
10
13
800
1.26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청