WAC32 34 - Fixed adjustment type·Flared·With positioning hole·Medium load type·Foot cup
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/wac32_34.prj},{NB=WAC32-D74-M12-L50},{CODE=WAC32},{TYPE=With positioning hole},{MAT=Q235},{SUR=Chrome plating},{D=74},{M=12},{MPOOL=12,16,20},{L=50},{H=15},{LINK=Website link},{PPATH=wac32_34/assem/wac32_34_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
TVBC
Vertical carrying capacity
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
WAC32-D74-M12-L50
WAC32
With positioning hole
Q235
Chrome plating
19
15
63
6.5
8
10
400
0.18
WAC33-D74-M12-L50
WAC33
With positioning hole
Q235
Galvanized
19
15
63
6.5
8
10
400
0.18
WAC34-D74-M12-L50
WAC34
With positioning hole
SUS304
Electrolytic grinding
19
15
63
6.5
8
10
400
0.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청