CKP11 12 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckp11_12_asmtab.prj},{NB=CKP11-D125-US},{CODE=CKP11},{TYPE1=pingdihuodongxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=US},{MAT2=gaotanxingjuanzhi},{COLOR=lanse},{BEA=Single ball},{D=125},{H=162.5},{TT=3},{F=32},{A=95},{B=67},{C=71},{C1=76},{E=45},{DD=8.5},{DD1=10.5},{R=96},{RXZ=150},{WEI=0.918},{LINK=Webxxx},{PPATH=ckp11_12/assem/ckp11_12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
c1
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
R
[mm]
RXZ
Allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CKP11-D75-US
CKP11
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
US
Highly flexible polyureth...
blue
Single ball
75
111.0
3
32
95
67
71
76
45
8.5
10.5
71
90
0.713
CKP11-D100-US
CKP11
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
US
Highly flexible polyureth...
blue
Single ball
100
137.0
3
32
95
67
71
76
45
8.5
10.5
85
105
0.8
CKP11-D125-US
CKP11
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
-
US
Highly flexible polyureth...
blue
Single ball
125
162.5
3
32
95
67
71
76
45
8.5
10.5
96
150
0.918
CKP12-D75-US
CKP12
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Plastic double brake
US
Highly flexible polyureth...
blue
Single ball
75
111.0
3
32
95
67
71
76
45
8.5
10.5
71
90
0.733
CKP12-D100-US
CKP12
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Plastic double brake
US
Highly flexible polyureth...
blue
Single ball
100
137.0
3
32
95
67
71
76
45
8.5
10.5
85
105
0.847
CKP12-D125-US
CKP12
Flat bottom type
Q235A
Galvanized
Plastic double brake
US
Highly flexible polyureth...
blue
Single ball
125
162.5
3
32
95
67
71
76
45
8.5
10.5
96
150
0.955
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청