XAJ01 13 - Round handle/Washer type/Built-in type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xaj01_13.prj},{NB=XAJ06-D10-L80-H37-A},{CODE=XAJ06},{TYPE=Washer type},{MAT=SUS304},{SUR=mirror reflection},{D=10},{L=80},{LPOOL=80,100,110,120,125,160,200,250},{H=37},{HPOOL=37,60},{DQ=A},{M=M5},{M1=5},{N=2500},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LPOOL
ⁿ/ₐ
HPOOL
ⁿ/ₐ
L1
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
Allowable load
[N]
CKZL
reference weight
ⁿ/ₐ
XAJ01-D10-L80-H37-A
XAJ01
Washer type-Type A
SUM22L?¡§¡ãSUM24L
chrome
10
80,100,110,120,125,160,20...
37,60
90
M5
2500
0.35
XAJ02-D10-L80-H37-A
XAJ02
Washer type
SUM22L?¡§¡ãSUM24L
Black electrophoresis
10
80,100,110,120,125,160,20...
37,60
90
M5
2500
0.35
XAJ06-D10-L80-H37-A
XAJ06
Washer type
SUS304
mirror reflection
10
80,100,110,120,125,160,20...
37,60
90
M5
2500
0.35
XAJ07-D10-L80-H37-A
XAJ07
Washer type
SUS304
Barrel polishing
10
80,100,110,120,125,160,20...
37,60
90
M5
2500
0.35
XAJ11-D10-L80-H37-A
XAJ11
Washer type
A6063
polishing
10
80,100,110,120,125,160,20...
37,60
90
M5
2500
0.16
XAJ12-D10-L80-H37-A
XAJ12
Washer type
A6063
Natural sandblasting and ...
10
80,100,110,120,125,160,20...
37,60
90
M5
2500
0.16
XAJ13-D10-L80-H37-A
XAJ13
Washer type
A6063
Spray (black matt)
10
80,100,110,120,125,160,20...
37,60
90
M5
2500
0.16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청