XAG51 52 - Oval handle ??¨¨ exterior ??¨¨ type A
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xag51_52.prj},{NB=XAG51-L200},{CODE=XAG51},{TYPE=X},{MAT=A6063},{SUR=Spray},{COL=black},{L=200},{L1=217},{H=55},{A=26},{B=17},{DD=11},{CKZL=0.24},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
DD
d
[mm]
CKZL
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAG51-L100
XAG51
Exterior type / A type
A6063
Spray
black
100
117
55
26
17
11
0.14
XAG51-L114
XAG51
Exterior type / A type
A6063
Spray
black
114
129
55
26
17
12
0.14
XAG51-L120
XAG51
Exterior type / A type
A6063
Spray
black
120
137
55
26
17
11
0.16
XAG51-L140
XAG51
Exterior type / A type
A6063
Spray
black
140
157
55
26
17
11
0.18
XAG51-L160
XAG51
Exterior type / A type
A6063
Spray
black
160
177
55
26
17
11
0.20
XAG51-L180
XAG51
Exterior type / A type
A6063
Spray
black
180
197
55
26
17
11
0.22
XAG51-L200
XAG51
Exterior type / A type
A6063
Spray
black
200
217
55
26
17
11
0.24
XAG52-L100
XAG52
Exterior type / A type
A6063
Barrel polishing
Silver
100
117
55
26
17
11
0.14
XAG52-L114
XAG52
Exterior type / A type
A6063
Barrel polishing
Silver
114
129
55
26
17
12
0.14
XAG52-L120
XAG52
Exterior type / A type
A6063
Barrel polishing
Silver
120
137
55
26
17
11
0.16
XAG52-L140
XAG52
Exterior type / A type
A6063
Barrel polishing
Silver
140
157
55
26
17
11
0.18
XAG52-L160
XAG52
Exterior type / A type
A6063
Barrel polishing
Silver
160
177
55
26
17
11
0.20
XAG52-L180
XAG52
Exterior type / A type
A6063
Barrel polishing
Silver
180
197
55
26
17
11
0.22
XAG52-L200
XAG52
Exterior type / A type
A6063
Barrel polishing
Silver
200
217
55
26
17
11
0.24
XAG52-L152
XAG52
Exterior type / A type
A6063
Barrel polishing
Silver
152
167
55
26
17
12
0.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청