XAE38 40 - Round Handle/Internal and external installation type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/xae38_40.prj},{NB=XAE38-L80},{CODE=XAE38},{TYPE=Internal and external installation type},{MAT=SUS304},{SUR=Barrel polishing},{L=80},{LPOOL=80,100,110,120,125,160,200,250},{D=10},{H=42},{A=16},{T=5},{M=M5},{M1=5},{DD=5.4},{DD1=10.5},{LINK=webxxx},{PPATH=xae38_40/assem/xae38_40_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
D1
[mm]
XAE38-L80
XAE38
Internal and external ins...
SUS304
Barrel polishing
118
10
104
42
16
5
M5
5.4
10.5
XAE39-L80
XAE39
Internal and external ins...
SUS304
mirror reflection
118
10
104
42
16
5
M5
5.4
10.5
XAE40-L80
XAE40
Internal and external ins...
SUM22L
chrome
118
10
104
42
16
5
M5
5.4
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청