HFW61 - Ball buckle ??¡§¡§ Built-in type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfw61_asmtab.prj},{NB=HFW61-L28.5},{CODE=HFW61},{TYPE=niezhuangxing},{MAT=ZDC},{SUR=duge},{L=28.5},{LPOOL=28.5},{L1=20},{L2=16},{L3=25},{H2=12.5},{H3=3},{HH=5},{W1=8.3},{W2=7.5},{DD=3.2},{DD1=6.4},{M=M3},{MPOOL=3},{TRL=3.6},{BCL=2.4},{WEI=0.018},{PPATH=hfw61/assem/hfw61_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
HH
h
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
D1
[mm]
M
[mm]
TRL
Push force (kgf)
ⁿ/ₐ
BCL
Pulling force (kgf)
ⁿ/ₐ
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFW61-L28.5
HFW61
Built-in type
ZDC
chrome
28.5
20
16
25
12.5
3
5
8.3
7.5
3.2
6.4
M3
3.6
2.4
0.018
HFW61-L48
HFW61
Built-in type
ZDC
chrome
48
34
32
42
20.5
4
6
13.5
11.0
4.2
8.4
M5
4.1
3.9
0.075
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청