HFV14 16 - Stainless steel dish hinge, round hole type, flat type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfv14_16_asmtab.prj},{NB=HFV14-50A},{CODE=HFV14},{TYPE=yuanhongxing pingxing},{XJB=jingjixing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{SPE=50A},{A=35},{B=50},{A1=22},{B1=34},{H=8.5},{T=2.0},{DD=4.2},{DD1=4.0},{FDS=4},{FZ=9},{WEI=0.03},{LINK=webxxx},{PPATH=hfv14_16/assem/hfv14_16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
XJB
Value for money
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
D1
[mm]
FDS
Number of segments
ⁿ/ₐ
FZ
load
[kg]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFV14-25
HFV14
Round hole type / flat ty...
Economic type
SUS304
-
25
32
25
20
13
6.3
1.5
3.4
3.0
3
3
0.013
HFV14-30
HFV14
Round hole type / flat ty...
Economic type
SUS304
-
30
32
30
20
16
6.3
1.5
3.4
3.0
3
4
0.016
HFV14-40
HFV14
Round hole type / flat ty...
Economic type
SUS304
-
40
32
40
20
24
6.3
1.5
3.4
3.0
3
6
0.021
HFV14-50
HFV14
Round hole type / flat ty...
Economic type
SUS304
-
50
32
50
20
30
6.3
1.5
3.4
3.0
3
7
0.026
HFV14-50A
HFV14
Round hole type / flat ty...
Economic type
SUS304
-
50A
35
50
22
34
8.5
2.0
4.2
4.0
4
9
0.03
HFV14-65
HFV14
Round hole type / flat ty...
Economic type
SUS304
-
65
32
65
20
24
6.3
1.5
3.4
3.0
5
10
0.034
HFV14-75
HFV14
Round hole type / flat ty...
Economic type
SUS304
-
75
32
75
20
28
6.3
1.5
3.4
3.0
5
11
0.039
HFV14-90
HFV14
Round hole type / flat ty...
Economic type
SUS304
-
90
32
90
20
35
6.3
1.5
3.4
3.0
5
13
0.047
HFV14-100
HFV14
Round hole type / flat ty...
Economic type
SUS304
-
100
32
100
20
26
6.3
1.5
3.4
3.0
5
15
0.052
HFV16-45
HFV16
Round hole type / flat ty...
Economic type
SUS304
Grinding and polishing
45
45
45
25
25
6.0
1.2
5.3
3.2
4
7
0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청