HFR51 52 56 - Zinc alloy/stainless steel dish hinges, taper type, counterbore type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfr51_52_56_asmtab.prj},{NB=HFR52-75},{CODE=HFR52},{TYPE=zhuikongxing},{MAT=SUS316},{SUR=mirror reflection},{SP=75},{A=75},{B=75},{A1=50},{B1=40.0},{H=16},{T=6},{DD1=8},{ZKXDD=6.6},{ZKXD=12.6},{CKXDD2=6.6},{CKXD2=10.6},{FZ=65},{WEI=0.31},{LINK=web},{PPATH=hfr51_52_56/assem/hfr51_52_56_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
SP
specification
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
D1
[mm]
ZKXDD
Cone type d
[mm]
ZKXD
Cone type D
[mm]
CKXDD2
Counterbore type d2
[mm]
CKXD2
Counterbore type D2
[mm]
FZ
load
[kg]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HFR51-50
HFR51
Cone type
Zinc alloy
chrome
50
50
50
35
20.0
14
5
6
4.4
8.6
4.6
8.6
35
0.11
HFR51-65
HFR51
Cone type
Zinc alloy
chrome
65
65
65
40
35.0
14
5
6
5.6
10.6
5.6
9.6
45
0.19
HFR51-75
HFR51
Cone type
Zinc alloy
chrome
75
75
75
50
40.0
16
6
8
6.6
12.6
6.6
10.6
65
0.31
HFR52-50
HFR52
Cone type
SUS316
mirror reflection
50
50
50
35
20.0
14
5
6
4.4
8.6
4.6
8.6
35
0.11
HFR52-65
HFR52
Cone type
SUS316
mirror reflection
65
65
65
40
35.0
14
5
6
5.6
10.6
5.6
9.6
45
0.19
HFR52-75
HFR52
Cone type
SUS316
mirror reflection
75
75
75
50
40.0
16
6
8
6.6
12.6
6.6
10.6
65
0.31
HFR52-100
HFR52
Cone type
SUS316
mirror reflection
100
100
100
60
30.0
16
6
8
6.6
12.6
6.6
10.6
85
0.50
HFR52-125
HFR52
Cone type
SUS316
mirror reflection
125
100
125
60
37.5
16
6
8
6.6
12.6
0.0
0.0
100
0.65
HFR56-50
HFR56
Counterbore type
SUS316
mirror reflection
50
50
50
35
20.0
14
5
6
4.4
8.6
4.6
8.6
35
0.11
HFR56-65
HFR56
Counterbore type
SUS316
mirror reflection
65
65
65
40
35.0
14
5
6
5.6
10.6
5.6
9.6
45
0.19
HFR56-75
HFR56
Counterbore type
SUS316
mirror reflection
75
75
75
50
40.0
16
6
8
6.6
12.6
6.6
10.6
65
0.31
HFR56-100
HFR56
Counterbore type
SUS316
mirror reflection
100
100
100
60
30.0
16
6
8
6.6
12.6
6.6
10.6
85
0.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청