HAU04 06 - Handle and triangle handle
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hau04_06.prj},{NB=HAU04-M8-L20},{CODE=HAU04},{TYPE=wailuowenxing},{HMAT=fenquanshuzhi},{NMAT=1215MS},{LSUR=guangzeduxin yagaung},{M=8},{L=20},{LPOOL=20,30},{WCOL=E},{D=39},{D1=20},{H=20},{HH1=12},{WEI=0.027},{LINK=Webxxx},{HH=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
HMAT
Grip material
ⁿ/ₐ
NMAT
Thread material
ⁿ/ₐ
LSUR
Thread surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
HH1
h1
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
HAU04-M5-L10
HAU04
External thread type
Phenolic Resin
1215MS
Gloss galvanized (matt)
5
25
14
15
10
0.009
7.000
HAU04-M6-L10
HAU04
External thread type
Phenolic Resin
1215MS
Gloss galvanized (matt)
6
31
17
17
11
0.015
7.000
HAU04-M8-L20
HAU04
External thread type
Phenolic Resin
1215MS
Gloss galvanized (matt)
8
39
20
20
12
0.027
7.000
HAU04-M10-L20
HAU04
External thread type
Phenolic Resin
1215MS
Gloss galvanized (matt)
10
49
22
23
14
0.044
7.000
HAU06-M5-L10-E
HAU06
External thread type
Engineering plastic
1215MS
-
5
29
11
15
7
0.01
7.000
HAU06-M6-L12-E
HAU06
External thread type
Engineering plastic
1215MS
-
6
29
11
15
7
0.01
7.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청