HAN61 - Hand wheel ??¡§¡§ Foldable straight strip round rim hand wheel ??¡§¡§ Handle foldable
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/han61.prj},{NB=HAN61-D125},{CODE=HAN61},{TYPE=shoubinkezhexing},{ANN=wukongxing},{CPM=HT200},{LSUR=fahei},{HBM=PF},{HWF=brass},{HTM=PF},{BMAT=1215MS},{BSUR=chrome},{D=125},{L=81.5},{L1=50},{H=40},{HH=17},{HH1=30},{DD1=30},{DD2=40},{M=8},{WEI=0.41},{LINK=Webxxx},{DD=18},{D1=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ANN
Stepped / male threaded
ⁿ/ₐ
CPM
Coupling part material
ⁿ/ₐ
LSUR
Coupling surface treatment
ⁿ/ₐ
HBM
Handwheel body material
ⁿ/ₐ
HWF
Grip mounting part
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
BMAT
Grip thread material
ⁿ/ₐ
BSUR
Handle thread surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
M
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
D1
[mm]
HAN61-D80
HAN61
Handle foldable
Non-porous
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
80
55.0
26
32
13
25
20
28
8
0.18
18
16
HAN61-D100
HAN61
Handle foldable
Non-porous
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
100
55.0
37
36
13
28
25
35
8
0.24
18
16
HAN61-D125
HAN61
Handle foldable
Non-porous
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
125
81.5
50
40
17
30
30
40
8
0.41
18
16
HAN61-D140
HAN61
Handle foldable
Non-porous
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
140
104.0
55
41
18
30
30
45
10
0.57
18
16
HAN61-D160
HAN61
Handle foldable
Non-porous
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
160
104.0
65
47
20
35
30
45
10
0.64
18
16
HAN61-D180
HAN61
Handle foldable
Non-porous
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
180
104.0
73
50
23
35
35
50
10
0.80
18
16
HAN61-D200
HAN61
Handle foldable
Non-porous
HT200
Black
PF
brass
PF
1215MS
chrome
200
104.0
80
54
23
40
35
50
10
0.94
18
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청