HAL61 HAL66 - Hand wheel ??¡§¡§Rotary handle type ??¡§¡§Corrugated round rim hand wheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hal61_66.prj},{NB=HAL61-D243},{CODE=HAL61},{TYPE=zhuangdongshuobingxing bowenyuanlunyuanshuolun},{ANN=jianchaokongxing},{CPM=ADC},{HBM=ADC},{HWF=pensuheisemosha},{HTM=PA},{D=243},{DD=20},{L=80},{L1=110},{H=28.8},{D1=56},{F=22.3},{S=6},{M=0},{W=0},{WEI=1.48},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
ANN
Stepped / male threaded
ⁿ/ₐ
CPM
Coupling part material
ⁿ/ₐ
HBM
Handwheel body material
ⁿ/ₐ
HWF
Hand wheel body surface treatment
ⁿ/ₐ
HTM
Grip material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
F
f
[mm]
S
s
[mm]
M
[mm]
W
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAL61-D243
HAL61
Rotary handle type / corr...
Keyway hole type
ADC
ADC
Spray black matte
PA
243
20
80
110
28.8
56
22.3
6
0
0
1.48
HAL63-D243
HAL63
Rotary handle type / corr...
Screw locking type
ADC
ADC
Spray black matte
PA
243
20
80
110
28.8
56
0.0
6
6
0
1.48
HAL66-D243
HAL66
Rotary handle type / corr...
Square hole type
ADC
ADC
Spray black matte
PA
243
20
80
110
28.8
56
0.0
6
0
17
1.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청