HAK06 08 - Handwheel??¡§¡§corrugated handwheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J1-handle/handwheel/knob
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j1/hak06_08.prj},{NB=HAK06-D80-d10},{CODE=HAK06},{TYPE=zhuandongshoubingxing bowenshoulun xiaodi},{CPM=S45C},{HBM=PF},{COL=heise},{D=80},{DD=10},{L=32},{H=37},{HH=18},{HH1=20},{D1=34},{WEI=0.14},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
CPM
Coupling part material
ⁿ/ₐ
HBM
Handwheel body material
ⁿ/ₐ
COL
colour
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
D1
[mm]
N
ⁿ/ₐ
S
[mm]
WEI
Reference weight (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
HAK06-D80-d10
HAK06
Rotary handle type / corr...
S45C
PF
black
80
32
37
18
34
M4
3
0.14
HAK08-D80-d10
HAK08
Rotary handle type / corr...
S45C
PF
black
80
32
37
18
34
M4
3
0.14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청