PNP50 E-PNP50 - Integral Probe Screw Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
H2-Contact Probes / Cam for sensor
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/h2/pnp50.prj},{NB=PNP50-A},{CODE=PNP50},{TYPE=Standard typethreaded connection},{MAT1=T10},{MAT2=SK4},{MAT3=brass},{MAT4=brass},{MAT5=piano wire},{MAT6=SUS},{SUR=gold plated},{SHA=A},{DIS=276mil/7.0mm},{STR=7.6mm(5.0mm)},{ISP=228},{FORCE=455},{RAT=20},{RES=35},{FRE=300000},{PMHS=∅4.18~4.2},{LINK=website link},{PPATH=pnp50/assem/pnp50_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Needle shaft material (GB)
ⁿ/ₐ
MAT2
Needle shaft material (equivalent)
ⁿ/ₐ
MAT3
Sleeve material
ⁿ/ₐ
MAT4
Collar material
ⁿ/ₐ
MAT5
spring material
ⁿ/ₐ
MAT6
Nut material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparatoin
ⁿ/ₐ
DIS
Installation distance (min.)
ⁿ/ₐ
STR
Full stroke (rated stroke)
ⁿ/ₐ
ISP
Initial spring pressure
[g]
FORCE
2/3 spring pressure
[g]
RAT
Rated current
[A]
RES
Contact resistance
[mΩ]
FRE
Replacement Reference (Number of Uses)
ⁿ/ₐ
PMHS
Press-in mounting hole size (reference)
[mm]
PNP50-A
PNP50
Standard typethreaded con...
T10
SK4
brass
brass
piano wire
SUS
gold plated
276mil/7.0mm
7.6mm(5.0mm)
228
455
20
35
300000
∅4.18~4.2
E-PNP50-A
E-PNP50
Economical threaded conne...
T10
SK4
brass
brass
piano wire
SUS
Plating thin gold
276mil/7.0mm
7.6mm(5.0mm)
228
455
15
40
100000
∅4.18~4.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청