NHE80 - Shock-proof gel seat, external thread fixing plate
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
G3-Vibration Damping Products
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/g3/nhe80.prj},{NB=NHE80-7634},{CODE=NHE80},{TYPE=External thread fixing plate, covering type, round type},{MAT1=Polysiloxane},{MAT2=Ethylene propylene rubber},{MAT3=SUS304},{ANNEX=Washers/metal nuts (1pcs each) },{MAT4=SUS304},{SPE=7634},{M=M10},{D1=76},{D2=45},{H1=34},{H2=31},{DD=11},{P=106},{W1=132},{W2=85},{TT=3},{TT1=3},{L=30},{UT=245.1~343.2(25~35)},{FOU=13~},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Main body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material of the outer coating
ⁿ/ₐ
MAT3
Material of metal parts
ⁿ/ₐ
ANNEX
Annex
ⁿ/ₐ
MAT4
Material of accessories
ⁿ/ₐ
SPE
Specifications
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
TT
t
ⁿ/ₐ
TT1
t1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
UT
Use the load
[N(kgf)]
FOU
Frequency of use
[Hz]
NHE80-7634
NHE80
External thread fixing pl...
Polysiloxane
Ethylene propylene rubber
SUS304
Washers/metal nuts (1pcs ...
SUS304
7634
M10
76
45
34
31
11
106
132
85
3
3
30
245.1~343.2(25~35)
13~
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청