EON41 51 - Idler shaft ?¡è eccentric type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F8-Pulley / Idler
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f8/eon41_51_asmtab.prj},{NB=EON41-1210},{CODE=EON41},{TYPE=pianxinxing},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{GG=1210},{DD=12},{B=10},{L=39},{L1=15.5},{S=17},{F=1.0},{M=M8-L40},{M1=8},{ML=40},{TH=TBN41-8},{PQ1=TBN01-8},{PQ2=TBN02-8},{LM=M8},{S1=13},{MM=4.0},{EE=14.38},{DD1=8.4},{D2=16.0},{TT=1.6},{D=14.0},{K=4.40},{S2=5.0},{HH=2.60},{DD2=9.2},{AA=2.5},{DD3=8.1},{D3=14.8},{TT1=2.0},{PPATH=eon41_51/assem/eon41_51_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
GG
specification
ⁿ/ₐ
DD
dg7
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
TH
Spring washer
ⁿ/ₐ
PQ1
Flat washer S45C
ⁿ/ₐ
PQ2
Flat washer SUS303
ⁿ/ₐ
LM
Nut
ⁿ/ₐ
EON41-66
EON41
Eccentric type
S45C
Black
66
6
6
19
8.5
10
0.3
M4-L20
TBN41-4
TBN01-4
TBN02-4
M4
EON41-87
EON41
Eccentric type
S45C
Black
87
8
7
24
12.0
14
0.8
M5-L25
TBN41-5
TBN01-5
TBN02-5
M5
EON41-108
EON41
Eccentric type
S45C
Black
108
10
8
29
13.5
14
1.0
M6-L30
TBN41-6
TBN01-6
TBN02-6
M6
EON41-1210
EON41
Eccentric type
S45C
Black
1210
12
10
39
15.5
17
1.0
M8-L40
TBN41-8
TBN01-8
TBN02-8
M8
EON41-1511
EON41
Eccentric type
S45C
Black
1511
15
11
43
18.5
19
1.5
M10-L45
TBN41-10
TBN01-10
TBN02-10
M10
EON51-87
EON51
Eccentric type
SUS303
-
87
8
7
24
12.0
14
0.8
M5-L25
TBN41-5
TBN01-5
TBN02-5
M5
EON51-108
EON51
Eccentric type
SUS303
-
108
10
8
29
13.5
14
1.0
M6-L30
TBN41-6
TBN01-6
TBN02-6
M6
EON51-1210
EON51
Eccentric type
SUS303
-
1210
12
10
39
15.5
17
1.0
M8-L40
TBN41-8
TBN01-8
TBN02-8
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청