EOM01 - Idler shaft with flange type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F8-Pulley / Idler
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f8/eom01_asmtab.prj},{NB=EOM01-D12},{CODE=EOM01},{TYPE=daifalanxing},{MAT=S45C},{SUR=fahei},{FJ=pingdianquan1ge-luomao1ge},{D=12},{D1=48},{C=19},{L=48.500},{L1=27},{T=12},{L2=9.5},{L3=12},{N=M10-1.5},{N1=10},{DD=9.5},{HH=5.5},{M=M6-1},{M1=6},{PCD=36},{MM=9.3},{S=16},{EE=17.77},{DD1=10.5},{D2=20},{TT=2.0},{PPATH=eom01/assem/eom01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[mm]
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
D
Dg7
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
M
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
EOM01-D10
EOM01
With flange type
S45C
Black
Flat washer 1 - nut 1
10
38
16
43.000
25
10
8.0
10
M8-1.25
8.0
4.5
M5-0.8
28
EOM01-D12
EOM01
With flange type
S45C
Black
Flat washer 1 - nut 1
12
48
19
48.500
27
12
9.5
12
M10-1.5
9.5
5.5
M6-1
36
EOM01-D15
EOM01
With flange type
S45C
Black
Flat washer 1 - nut 1
15
48
22
53.500
27
12
10.5
16
M12-1.75
9.5
5.5
M6-1
36
EOM01-D20
EOM01
With flange type
S45C
Black
Flat washer 1 - nut 1
20
60
28
63.500
30
15
13.5
20
M16-2
11.0
6.5
M8-1.25
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청