QBF10 12 - Roller Step Type With Set Screw Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qbf10_12.prj},{NB=QBF10-15},{CODE=QBF10},{TYPE=Stepped type with set screw type},{MAT=A5052},{MAT1=Polyurethane Natural},{HRD=xiaoshi A90},{GG=15},{GGPOOL='15','15A','20','20A','25','25A','30','30A','35','35A','40','40A','50','50A'},{ZZEP=N/A},{LINK=webxxx},{PPATH=qbf01_03/assem/qbf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
xingcai
ⁿ/ₐ
MAT1
cenceng
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
QBF10-15
QBF10
Stepped type with set scr...
A5052
Polyurethane Natural
xiaoshi A90
15
4
10
0
3.0
12
6
3
QBF11-15
QBF11
Stepped type with set scr...
A5052
Polyurethane Natural
xiaoshi A70
15
4
10
0
3.0
12
6
3
QBF12-15
QBF12
Stepped type with set scr...
A5052
Polyurethane Natural
xiaoshi A50
15
4
10
0
3.0
12
6
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청