QAJ21 - Roller ??¨¨ Grooved type with bearing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F5-Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f5/qaj21.prj},{NB=QAJ21-D30-L15-F0-T0},{CODE=QAJ21},{TYPE=zhoucheng},{MAT=A5052},{MATPOOL=PU(Natural Color)},{MATPOOL1=steel},{HRD=xiaoshi A90},{D=30},{L=15},{F=0},{T=0},{DD=8},{D1=19},{D1TOL=H7},{DD1=14.8},{FPOOL=[0:48/1]},{TPOOL=[0:48/1]},{S=6},{ZZ=698ZZx2},{ZZEP=N/A},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
model
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Core material
ⁿ/ₐ
MATPOOL
Lining material
ⁿ/ₐ
MATPOOL1
With bearing type
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
D1H7
[mm]
DD1
d1
[mm]
S
[mm]
ZZ
Suitable bearing
ⁿ/ₐ
QAJ21-D25-L15-F0-T0
QAJ21
With bearing type
A5052
Polyurethane (natural col...
steel
Shore A90
25
6
15
9.8
5
696ZZx2
QAJ21-D30-L15-F0-T0
QAJ21
With bearing type
A5052
Polyurethane (natural col...
steel
Shore A90
30
8
19
14.8
6
698ZZx2
QAJ21-D35-L15-F0-T0
QAJ21
With bearing type
A5052
Polyurethane (natural col...
steel
Shore A90
35
10
22
17.8
6
6900ZZx2
QAJ21-D40-L20-F0-T0
QAJ21
With bearing type
A5052
Polyurethane (natural col...
steel
Shore A90
40
12
28
23.8
8
6001ZZx2
QAJ21-D50-L20-F2-T2
QAJ21
With bearing type
A5052
Polyurethane (natural col...
steel
Shore A90
50
15
32
27.8
9
6002ZZx2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청