DEV01 11 - Economical rigid coupling ??¨¨ screw fixing / screw clamping type ??¨¨ aluminum alloy
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dev01_11.prj},{NB=DEV01-D40-d15-e15},{CODE=DEV01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=jingdingluoding},{D=40},{DD=15},{DDPOOL=15,16,17,18,19,20},{EE=15},{L=44},{L1=10.50},{L2=0.0},{M=5.0},{LOT=4.0},{TRT=4.0},{RTB=8.0},{THS=4000},{INM=1.5x10*5},{WEI=120},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
LOT
Locking torque
[N*m]
TRT
Commonly used rated torque
[N*m]
RTB
Maximum rated torque
[N*m]
THS
Maximum speed
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DEV01-D16-d3-e3
DEV01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
16
24
6.00
0.0
3.0
0.7
0.3
0.6
20000
4.4x10*7
11
DEV01-D20-d5-e5
DEV01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
20
30
7.00
0.0
3.0
0.7
0.5
1.0
20000
1.3x10*6
20
DEV01-D25-d8-e8
DEV01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
25
36
9.00
0.0
4.0
1.7
1.0
2.0
15000
3.9x10*6
39
DEV01-D32-d12-e12
DEV01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
32
41
10.00
0.0
4.0
1.7
2.0
4.0
10000
1.2x10*5
71
DEV01-D40-d15-e15
DEV01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
40
44
10.50
0.0
5.0
4.0
4.0
8.0
4000
1.5x10*5
120
DEV11-D16-d5-e5
DEV11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
16
16
7.50
3.8
2.5
1.0
0.3
0.6
9500
3.0x10*7
9
DEV11-D20-d6-e6
DEV11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
20
20
9.50
4.8
2.5
1.0
0.5
1.0
7600
8.7x10*7
15
DEV11-D25-d8-e8
DEV11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
25
25
12.00
6.0
3.0
1.5
1.0
2.0
6100
2.7x10*6
29
DEV11-D32-d10-e10
DEV11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
32
32
15.50
7.8
4.0
2.5
2.0
4.0
4800
7.1x10*6
61
DEV11-D40-d14-e14
DEV11
Screw clamping type
Aluminum alloy
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
40
44
21.25
10.5
5.0
7.0
4.0
8.0
4000
1.5x10*5
120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청