DDH01 11 - Precision universal joint
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/ddh01_11.prj},{NB=DDH01-d25-D50},{CODE=DDH01},{TYPE=shensuoxing/yuankongxing},{MAT=SCR440},{HT=tiaozhi},{DD=25},{DDTOL=+0.021/0},{D=50},{L2=108},{C=26},{LMAX=330/380},{L=350},{B=50},{BB=8},{BBTOL=+0.018/-0.018},{TT1=28.3},{H=13.0},{DD1=10},{X=64},{PPATH=ddh01_11/assem/ddh01_11_asmtpl.prj},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HT
Heat treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L2
[mm]
C
[mm]
LMAX
Lmax/Lmin
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
BBTOL
b tolerance
ⁿ/ₐ
TT1
t1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
X
[mm]
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
DDH01-d14-D25
DDH01
Telescopic / round hole
SCR440
Tempering
14
+0.018/0
25
59
16
170/200
180
40
5
+0.015/-0.015
16.3
25
8.5
6
12
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH01-d14-D28
DDH01
Telescopic / round hole
SCR440
Tempering
14
+0.018/0
28
60
15
190/210
200
40
5
+0.015/-0.015
16.3
28
7.5
6
30
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH01-d16-D32
DDH01
Telescopic / round hole
SCR440
Tempering
16
+0.018/0
32
82
23
230/280
250
40
5
+0.015/-0.015
18.3
32
11.0
6
26
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH01-d18-D36
DDH01
Telescopic / round hole
SCR440
Tempering
18
+0.018/0
36
87
25
250/300
280
40
6
+0.015/-0.015
20.8
36
12.0
8
36
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH01-d20-D42
DDH01
Telescopic / round hole
SCR440
Tempering
20
+0.021/0
42
94
25
250/280
260
45
6
+0.015/-0.015
22.8
42
12.0
8
17
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH01-d22-D45
DDH01
Telescopic / round hole
SCR440
Tempering
22
+0.021/0
45
95
22
295/345
320
50
6
+0.015/-0.015
24.8
45
11.0
10
55
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH01-d25-D50
DDH01
Telescopic / round hole
SCR440
Tempering
25
+0.021/0
50
108
26
330/380
350
50
8
+0.018/-0.018
28.3
50
13.0
10
64
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d14-D25
DDH11
Telescopic / keyway type
SCR440
Tempering
14
+0.018/0
25
59
16
170/200
180
40
5
+0.015/-0.015
16.3
25
8.5
6
12
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d14-D28
DDH11
Telescopic / keyway type
SCR440
Tempering
14
+0.018/0
28
60
15
190/210
200
40
5
+0.015/-0.015
16.3
28
7.5
6
30
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d16-D32
DDH11
Telescopic / keyway type
SCR440
Tempering
16
+0.018/0
32
82
23
230/280
250
40
5
+0.015/-0.015
18.3
32
11.0
6
26
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d18-D36
DDH11
Telescopic / keyway type
SCR440
Tempering
18
+0.018/0
36
87
25
250/300
280
40
6
+0.015/-0.015
20.8
36
12.0
8
36
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d20-D42
DDH11
Telescopic / keyway type
SCR440
Tempering
20
+0.021/0
42
94
25
250/280
260
45
6
+0.015/-0.015
22.8
42
12.0
8
17
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d22-D45
DDH11
Telescopic / keyway type
SCR440
Tempering
22
+0.021/0
45
95
22
295/345
320
50
6
+0.015/-0.015
24.8
45
11.0
10
55
0.83,0.83,0.83,0.00
DDH11-d25-D50
DDH11
Telescopic / keyway type
SCR440
Tempering
25
+0.021/0
50
108
26
330/380
350
50
8
+0.018/-0.018
28.3
50
13.0
10
64
0.83,0.83,0.83,0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청