DDC71 82 - Precision cross universal joint, needle bearing type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/ddc71_82.prj},{NB=DDC72-d10},{CODE=DDC72},{TYPE=Double Section • Round Hole},{MAT=SCR440},{ST=-},{APP=2 fixing pins, 2 retaining rings},{DD=10},{LS=4000},{LINK=weblink},{PPATH=ddc71_82/assem/ddc71_82_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Needle bearing type code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
APP
appendix
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
BBTT
b×t
[mm]
NT
Nominal torque
[N·m]
LS
limit speed
[r/min]
DDC71-d10
DDC71
Double Section • Round Ho...
SCR440
blackened
2 fixing pins, 2 retainin...
20
68
21.0
26
10
5.0
4.5
3×11.4
12.0
4000
DDC72-d10
DDC72
Double Section • Round Ho...
SCR440
-
2 fixing pins, 2 retainin...
20
68
21.0
26
10
5.0
4.5
3×11.4
12.0
4000
DDC81-d10
DDC81
Double Section • Keyway T...
SCR440
blackened
4 screws
20
68
21.0
26
10
5.0
4.5
3×11.4
12.0
4000
DDC82-d10
DDC82
Double Section • Keyway T...
SCR440
-
4 screws
20
68
21.0
26
10
5.0
4.5
3×11.4
12.0
4000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청