DCL01 - Plum-type coupling, screw clamping type, aluminum alloy (excellent rubber)
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcl01.prj},{NB=DCL01-D20-B-d5-e5},{CODE=DCL01},{TYPE=luodingjiajingxin},{MTM=luhejing},{SRM=youlijiao},{LHS=Anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=20},{SRC=B},{SRCPOOL='B','b(lanse)','R','r(hongse)'},{DD=5},{EE=5},{L=30},{L1=10.0},{B=8},{C=1.0},{F=5.0},{A=6.5},{M=2.5},{TIT=1.0},{AIA=1},{AIO=+0.8/-0},{MNO=7600},{INM=1.1X10*6},{WEI=19},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A},{PPATH=dcl01/assem/dcl01_asmipl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
SRM
Spacer ring material
ⁿ/ₐ
LHS
Main surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d tolerance
[mm]
EETOL
e tolerance
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
B (common size. white)
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
TIT
Tightening torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
ⁿ/ₐ
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
[mm]
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DCL01-D14-B-d3-e3
DCL01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Youli glue (PU)
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
14
+0.014/0
+0.014/0
22
6.5
8
0.5
3.5
4.0
2.0
0.5
0.7
1
0.15
+0.6/-0
8
11000
1.6X10*7
6
DCL01-D20-B-d5-e5
DCL01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Youli glue (PU)
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
20
+0.018/0
+0.018/0
30
10.0
8
1.0
5.0
6.5
2.5
1.0
1.8
1
0.2
+0.8/-0
16
7600
1.1X10*6
19
DCL01-D30-B-d7-e7
DCL01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Youli glue (PU)
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
30
+0.022/0
+0.022/0
35
11.0
10
1.5
5.5
10.0
4.0
2.5
4
1
0.2
+1.0/-0
46
5100
6.2X10*6
50
DCL01-D40-B-d10-e10
DCL01
Screw clamping type
Aluminum alloy
Youli glue (PU)
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
40
+0.022/0
+0.022/0
66
25.0
12
2.0
8.5
14.0
5.0
4.0
4.9
1
0.15
+1.2/-0
380
3800
3.9X10*5
160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청