DCH01 - Cross coupling ring
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dch01.prj},{NB=DCH01-D16-d3-e3},{CODE=DCH01},{TYPE=luodingjiajingduanxin},{MTM=luhejing},{SRM=gongchengsuojiao},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=16},{DD=3},{DDPOOL=3,4,5,6},{EE=3},{DD1=8},{L=21.0},{L1=7},{F=3.5},{A=5.0},{M=2.5},{TIT=1.0},{ALT=0.4},{AIA=2},{AIE=1.0},{SMO=30},{MNO=9500},{INM=3x10*7},{WEI=8},{LINK=Webxxx},{PPATH=dch01/assem/dch01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MTM
The main take material
ⁿ/ₐ
SRM
Spacer ring Material
ⁿ/ₐ
LHS
Lord Hugh Surface Treatment
ⁿ/ₐ
THA
The attachment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD1
d2
[mm]
L
[mm]
L1
L2
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
TIT
Tightening Torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
[N*m]
AIA
Allow installation angle deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentric deviation
ⁿ/ₐ
SMO
Static modulus of elasticity
ⁿ/ₐ
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Inertia moment
ⁿ/ₐ
WEI
Weight
[g]
BBDD
Bbdd
[mm]
BBDDTOL
BBddtol
[mm]
TTDD
Ttdd
[mm]
TTDDTOL
(DD)t tolerance
[mm]
BBEE
e built slot b reference size
[mm]
BBEETOL
e built slot b tolerance
[mm]
TTEE
e built slot t reference size
[mm]
TTEETOL
e built slot t tolerance
[mm]
DCH01-D12-d3-e3
DCH01
Screw clamping short
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
12
6
14.9
5
2.5
4.1
2.0
0.5
0.2
2
0.5
9
13000
7.1x10*8
3
0.000
0
0.000
0
0
0
0
0
DCH01-D16-d3-e3
DCH01
Screw clamping short
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
16
8
21.0
7
3.5
5.0
2.5
1.0
0.4
2
1.0
30
9500
3x10*7
8
0.000
0
0.000
0
0
0
0
0
DCH01-D20-d5-e5
DCH01
Screw clamping short
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
20
10
22.0
7
3.5
6.5
2.5
1.0
0.7
2
1.3
47
7600
7.4x10*7
13
0.000
0
0.000
0
0
0
0
0
DCH01-D25-d6.35-e6.35
DCH01
Screw clamping short
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
25
14
27.2
8
4.0
9.0
3.0
1.5
1.2
2
1.5
85
6100
2.2x10*6
24
2.000
+0.0125/-0.0125
1.000
+0.1/0
2
+0.0125/-0.0125
1
+0.1/0
DCH01-D32-d7-e7
DCH01
Screw clamping short
Aluminum alloy
POM
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
32
18
33.3
10
5.0
11.0
4.0
2.5
2.8
2
2.0
190
4800
7.3x10*6
48
2.000
+0.0125/-0.0125
1.000
+0.1/0
2
+0.0125/-0.0125
1
+0.1/0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청