DBM51 62 - Diaphragm coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbm51_62.prj},{NB=DBM52-D15-d3-e3},{CODE=DBM52},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=Aluminum alloy},{DIM=buxiugang},{SUR=clear anodizing},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=15},{DD=3},{EE=3},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
SUR
Body surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
L2
l2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
TIT
Tightening torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
[N*m]
ZDNJ
Maximum torque (N·m)
[°]
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
ⁿ/ₐ
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DBM51-D15-d3-e3
DBM51
Screw clamp type single d...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
16.4
8.0
2.5
0.0
5.00
2.0
0.45
0.60
1.2
42000
0.01
0.70
+0.1/-0.1
0.11x10*3
2.6x10*-7
6.60
DBM52-D15-d3-e3
DBM52
Screw clamp type single d...
Aluminum alloy
stainless steel
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
16.4
7.7
2.5
0.0
5.00
2.0
0.45
0.60
1.2
42000
0.01
0.01
+0.1/-0.1
0.11x10*3
2.6x10*-7
6.60
DBM61-D15-d3-e3
DBM61
Screw clamp type double d...
Aluminum alloy
stainless steel
Anodizing
Hexagon socket head cap s...
21.6
8.0
2.5
4.8
5.00
2.0
0.45
0.60
1.2
42000
0.10
1.40
+0.2/-0.2
0.1x10*3
3.0x10*-7
9.40
DBM62-D15-d3-e3
DBM62
Screw clamp type double d...
Aluminum alloy
stainless steel
clear anodizing
Hexagon socket head cap s...
21.6
7.7
2.5
4.8
5.00
2.0
0.45
0.60
1.2
42000
0.10
0.01
+0.2/-0.2
0.1x10*3
3.0x10*-7
9.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청