VAC41 42 - Towline ?????¡ì????¡ì? 14 series ?????¡ì????¡ì? convenient type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E9-Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e9/vac41_42_asmtab.prj},{NB=VAC41-F15-R28-N1-VDC41},{CODE=VAC41},{TYPE=14xilietuolian},{OD=waijingkaikou},{CA=danqiang},{MAT=gongxhenshuoliao},{COLOR=black},{ATEM=-40c+80c},{SR=UL94-V2},{FJ=jietou},{F=15},{R=28},{N=1},{CON=VDC41},{P=30.5},{MCD=13},{OML=0.5},{MLO=0.65},{PPATH=vac41_42/assem/vac41_42_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
OD
Opening direction
ⁿ/ₐ
CA
Number of cavities
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
ATEM
Allowable temperature
ⁿ/ₐ
SR
Smoldering level
ⁿ/ₐ
FJ
annex
ⁿ/ₐ
H
Actual installation height reference HF
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
AIH
Actual installation height HF
[mm]
E
Outer width E
[mm]
P
Pitch P
[mm]
MCD
Maximum cable diameter
[mm]
OML
Maximum overhead load
[kg/m]
MLO
Maximum overhead length
[m]
WEI
weight
[kg/m]
VAC41-F15-R28-N1-VDC41
VAC41
14 series towline
Outer diameter opening
Single cavity
Engineering plastic
black
-40??~+80??
UL94-V2
Connector
82
71
150
92
27
30.5
13
0.5
0.65
0.31
VAC42-F15-R28-N1-VDC41
VAC42
14 series towline
Inner diameter opening
Single cavity
Engineering plastic
black
-40??~+80??
UL94-V2
Connector
82
71
150
92
27
30.5
13
0.5
0.65
0.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청