BPY01 32 - Rubberized cam bearing follower. Cylindrical/spherical
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpy01_32_asmtab.prj},{NB=BPY12-d5-D13-PP},{CODE=BPY12},{TYPE1=Import type},{TYPE=Spherical type},{MAT=Polyurethane},{MAT1=SUS440C},{CCYD=Shore A90},{HJHD=80℃},{FJ=Hex nut},{DD=5},{D=13},{MFQ=PP With seal},{LINK=Webxxx},{PPATH=bpy01_12/assem/bpy01_12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
type
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MAT
Material (liner)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (slave)
ⁿ/ₐ
CCYD
Liner hardness
ⁿ/ₐ
HJHD
Ambient temperature
ⁿ/ₐ
FJ
annex
[mm]
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
M
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD1
d1
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
RXFZ
Allowable load (N)
[N]
RXZS
Allowable speed
[rpm]
BPY01-d5-D13-PP
BPY01
Import type
Cylindrical
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
Hex nut
0/-0.012
M5*0.8
9
10.0
23
0
7.5
0
3
68
1500
BPY02-d5-D13-PP
BPY02
Import type
Cylindrical
Polyurethane
SUJ2
Shore A50
80℃
Hex nut
0/-0.012
M5*0.8
9
10.0
23
0
7.5
0
3
68
250
BPY03-d5-D13-PP
BPY03
Import type
Cylindrical
Polyurethane
SUS440C
Shore A90
80℃
Hex nut
0/-0.012
M5*0.8
9
10.0
23
0
7.5
0
3
68
1500
BPY11-d5-D13-PP
BPY11
Import type
Spherical type
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
Hex nut
0/-0.012
M5*0.8
9
10.0
23
0
7.5
0
3
68
1500
BPY12-d5-D13-PP
BPY12
Import type
Spherical type
Polyurethane
SUS440C
Shore A90
80℃
Hex nut
0/-0.012
M5*0.8
9
10.0
23
0
7.5
0
3
68
1500
BPY21-d5-D13-PP
BPY21
Economic type
Cylindrical
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
Hex nut
0/-0.012
M5*0.8
9
10.0
23
0
7.5
0
3
68
1500
BPY22-d5-D13-PP
BPY22
Economic type
Cylindrical
Polyurethane
SUJ2
Shore A50
80℃
Hex nut
0/-0.012
M5*0.8
9
10.0
23
0
7.5
0
3
68
250
BPY23-d5-D13-PP
BPY23
Economic type
Cylindrical
Polyurethane
SUS440C
Shore A90
80℃
Hex nut
0/-0.012
M5*0.8
9
10.0
23
0
7.5
0
3
68
1500
BPY31-d5-D13-PP
BPY31
Economic type
Spherical type
Polyurethane
SUJ2
Shore A90
80℃
Hex nut
0/-0.012
M5*0.8
9
10.0
23
0
7.5
0
3
68
1500
BPY32-d5-D13-PP
BPY32
Economic type
Spherical type
Polyurethane
SUS440C
Shore A90
80℃
Hex nut
0/-0.012
M5*0.8
9
10.0
23
0
7.5
0
3
68
1500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청