BPB01 12 - Miniature cam bearing follower
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bpb01_12.prj},{NB=BPB11-d2.5},{CODE=BPB11},{TYPE=jinkouxingquangunzixing yuanzhuxing},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{ATT=hexnut},{DD=2.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
ATT
annex
ⁿ/ₐ
DDTOL
d tolerance
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M selection
[mm]
B
Polygonal
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
V
[mm]
H
[mm]
FZ1
Basic rated load Cr (moving) kN
ⁿ/ₐ
FZ2
Basic rated load Cor (static) kN
ⁿ/ₐ
FZ3
Maximum allowable load (kN)
ⁿ/ₐ
FZ4
Track load capacity (kN)
ⁿ/ₐ
ZS
Speed limit (rpm)
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
NJ
Maximum tightening torque (N??¨¨cm)
ⁿ/ₐ
BPB01-d2.5
BPB01
Imported with cage Cylind...
GCr15
SUJ2
hexnut
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
0.42
0.350
0.350
0.285
3360
1
18.7
BPB02-d2.5
BPB02
Imported with cage Cylind...
9Cr18Mo
SUS440C
hexnut
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
0.34
0.280
0.280
0.285
3360
1
18.7
BPB11-d2.5
BPB11
Import type / full roller...
GCr15
SUJ2
hexnut
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
1.00
1.080
0.360
0.300
2000
1
18.7
BPB12-d2.5
BPB12
Import type / full roller...
9Cr18Mo
SUS440C
hexnut
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
0.80
0.860
0.360
0.285
2000
1
18.7
BPB05-d2.5
BPB05
Standard Type Full Roller...
GCr15
SUJ2
hexnut
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
1.00
1.080
0.360
0.300
2000
1
18.7
BPB06-d2.5
BPB06
Standard Type Full Roller...
9Cr18Mo
SUS440C
hexnut
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
0.80
0.860
0.360
0.285
2000
1
18.7
BPB08-d2.5
BPB08
Standard Type Full Roller...
0Cr18Ni9
SUS304
hexnut
0/-0.006
5
M2.5×0.45
3
4.5
9.5
2.5
0.9
0.00
0.000
0.360
0.000
2000
1
18.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청