BKF01 - Precision lock nut
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bkf01.prj},{NB=BKF01-M10-0.75},{CODE=BKF01},{TYPE=Round, ventral locking type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{HOT=28-32HRC},{SUR=Phosphating},{NS=M10},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types of
ⁿ/ₐ
MAT
National standard material
ⁿ/ₐ
MAT1
Quite material
ⁿ/ₐ
HOT
Heat treatment
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
LJ
Pitch
[mm]
DD1
D1-gas source processing component
[mm]
D
D minimum unit 0.5
[mm]
DD
d
[mm]
DD2
D2-cylinder
[mm]
H
Minimum unit 0.1
[mm]
GG
g
[mm]
TT
T minimum unit 0.1
[mm]
M
M selection
[mm]
MM
m
[mm]
NM
Tightening torque
[N]
BKF01-M10-0.75
BKF01
Round, ventral locking ty...
45
S45C
28??32HRC
Phosphating
0.75
21
28
23
11
14
4
2.5
26
M5
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청